Safe Direction (SDI)

= Sichere Bewegungsrichtung

Die Funktion SDI stellt sicher, dass der Antrieb nur in die angewählte Richtung drehen kann.


Wirkung

Ein Abweichen von der aktuell überwachten Bewegungs-/Drehrichtung wird sicher erkannt und die projektierte antriebsautarke Fehlerreaktion eingeleitet. Es ist möglich, wahlweise die eine oder die andere Bewegungsrichtung zu überwachen.

Anwendung

Die Funktion SDI kommt zur Anwendung, wenn sich der Antrieb nur in eine Richtung bewegen darf. Eine typische Anwendung ist einen Gefahrenbereich für den Bediener zugänglich zu machen, solange sich die Maschine in die sichere Richtung, nämlich vom Bediener weg, bewegt. In diesem Zustand kann der Bediener gefahrlos Material in den Arbeitsbereich zuführen oder aus dem Arbeitsbereich entnehmen.

Kundenvorteile

Die Funktion erspart den Einsatz externer Komponenten wie z.b. Drehzahlwächter und den damit verbundenen Verdrahtungsaufwand. Die Freigabe eines Gefahrenbereichs während sich die Maschine vom Bediener wegbewegt erhöht die Produktivität. Ohne die Funktion SDI müßte die Maschine während der Materialbeschickung und -entnahme sicher gestoppt werden.