Zugriffsschutz
Hier geht es schließlich um die Authentifizierung von Benutzern und die Berechtigung, bestimmte Änderungen vornehmen zu dürfen. Eine zentrale Benutzerverwaltung erlaubt die Sicherung einer hinreichenden Passwortstärke sowie die Nachverfolgung ungültiger Logins.
Port Security lässt sich über das RADIUS-Protokoll oder über die Zuweisung von festen MAC-Adressen erzielen. Des Weiteren sollten die nicht benötigten Dienste (Web-Server, FTP, Fernzugriff, …), Schnittstellen (USB. Firewire, WLAN, …) und Ports (Ethernet, PROFINET) deaktiviert werden. Unnötige Schutzlücken werden so verhindert und die Anzahl der zu überwachenden Kommunikationen verringert. Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums oder des unberechtigten Zugangs lassen sich in unseren Projektierungsprogrammen einfach implementieren.
Die angebundenen PCs werden mittels Antivirus-Software geschützt. Whitelists beschränken die Ausführbarkeit von Programmen auf als sicher eingestufte Anwendungen. Nicht benötigte Dienste (Webserver, FTP, Fernzugriff, …), Schnittstellen (USB, Firewire, WLAN, …) und Ports (Ethernet, Profinet) sollten blockiert werden, um keine unnötigen und vor allem unbeobachteten Schwachstellen zu schaffen. Und schließlich sorgen regelmäßige Wartungen und Updates dafür, dass die Schutzmaßnahmen auf dem aktuellen Stand bleiben.