Tools

ACHEMA 2012ACHEMA 2012

Prozessautomatisierung

Process Control - SIMATIC PCS 7 Version 8 - Stand Position 22 und 23

Die neue Version 8  des Prozessleitsystems SIMATIC PCS 7 bietet:
Gesteigerte Betriebseffizienz und höhere Anlagenverfügbarkeit durch mehr System-Performance mit

  • vollem Zugriff auf Archivdaten in Echtzeit und flexibles Reporting

  • freier Auswahl der Netztopologie mit PROFINET

  • Redundanz auf allen Ebenen

  • vorbeugender Wartung mit Plant Asset Management

  • integrierter Sicherheitstechnik

Kostenreduktion und perfektes Zusammenspiel über den Lebenzyklus durch die optimale Integration von

  • Antrieben über PROFINET

  • Schaltanlagen und Energie Management

  • Package Units

  • Advanced Process Control

  • Batch-Automatisierung

  • Fernwirktechnik


Process Control - SIMATIC ET 200 - Stand Position 27

Ihre dezentrale Peripherie soll so individuell sein wie Ihre Anforderungen? Mit SIMATIC ET 200 bieten wir Ihnen ein multifunktionales, modulares und fein skalierbares System für die dezentrale Automatisierung: für Lösungen im Schaltschrank oder ohne Schaltschrank direkt an der Maschine sowie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Dabei sind alle Produkte über PROFIBUS oder PROFINET in die Automatisierung integrierbar. Mit unserem umfassenden SIMATIC Controller-Portfolio bieten wir für jede Anforderung die passende SPS-Steuerung, für kleinere Automatisierungsaufgaben ebenso wie für hochkomplexe Systemlösungen, als Standard- oder fehlersichere Steuerungslösung.


Plant modernization concept - Migration with SIMATIC PCS 7 - Stand Position 45

Bei Siemens ist Migration Teil der DCS- und Lifecycle-Strategy für Chemieanlagen und pharmazeutischen Anlagen. Auf der Achema stellen wir unsere Migrationslösungen für Optimierung und Modernisierung im Lifecycle Management von Anlagen vor. Die durchdachte Ersetzung von Leitsystemkomponenten und maßgeschneiderte Migrationslösungen gewährleisten Sicherheit und Kosteneffizienz bei der Modernisierung. Mit der Migration auf SIMATIC PCS 7 gelingt der Schritt in die Zukunft mit geringem Ausfallrisiko und besserem Investitionsschutz. Dank des modularen Aufbaus ist die Migration vom installierten Prozessleitsystem auf SIMATIC PCS 7 kein Problem. Die Fachleute von Siemens sorgen mit detaillierter Planung, Projektierung und Schulungen für das Gelingen Ihres Migrationsprojekts.


Best-in-class products for the pharmaceutical industry - Stand Position 14

Steigern Sie Ihre Prozesseffizienz mit dem umfassenden Prozessinstrumentierungsportfolio für die Pharmaindustrie mit einer besonders großen Auswahl an Anschlüssen für den Einsatz in hygienischen Bereichen.


Best-in-class products for the chemical industry - Stand Position 17

Steigern Sie Ihre Prozesseffizienz mit dem umfassenden Prozessinstrumentierungsportfolio für die chemische Industrie. Zum Beispiel mit dem Druckmessumformer SITRANS P500 für schnelle und präzise Messergebnisse. Weiterhin wird die nahtlose Integration von Prozessinstrumentierungsgeräten in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 präsentiert. Mit dem neuen integrierten Funktionsbaustein im SITRANS FM MAG 6000 ist die Bedienung optimiert und es  können zusätzliche Prozess- und Diagnoseinformationen über das Faceplate in SIMATIC PCS 7 angezeigt werden.


Process Analytics - Gas Analytics - Stand Position 25

Produktqualität, Anlagensicherheit und Ressourceneffizienz hängen direkt von der Verfügbarkeit verlässlicher Prozessdaten ab. Unsere maßgeschneiderten Analysesysteme liefern genaue Daten an das Prozessleitsystem, z. B. über die stoffliche Zusammensetzung, die Konzentration oder die Reinheit der Produktströme. Das Spektrum umfasst modernste Chromatographen, Infrarot-Gasanalyzer, Analyzer für die paramagnetische Sauerstoffmessung oder spektrometrische Messverfahren (NIR). Damit lassen sich optimale Messergebnisse in jeder Umgebung erzielen: ob unter aggressiven Betriebsbedingungen, im Gefahrenbereich oder im Vakuum bis zu 10 mbar.

Siemens Prozessanalyzer leisten einen wertvollen Beitrag zur Prozess- und Qualitätsoptimierung und zu einer umweltbewussten, nachhaltigen Produktion. Mehr Informationen über unsere Produkte erhalten Sie an unserem Stand auf der Achema 2012!


Process Analytics - Gas Chromatography - Stand Position 26

Produktqualität, Anlagensicherheit und Ressourceneffizienz hängen direkt von der Verfügbarkeit verlässlicher Prozessdaten ab. Unsere maßgeschneiderten Analysesysteme liefern genaue Daten an das Prozessleitsystem, z. B. über die stoffliche Zusammensetzung, die Konzentration oder die Reinheit der Produktströme. Das Spektrum umfasst modernste Chromatographen, Infrarot-Gasanalyzer, Analyzer für die paramagnetische Sauerstoffmessung oder spektrometrische Messverfahren (NIR). Damit lassen sich optimale Messergebnisse in jeder Umgebung erzielen: ob unter aggressiven Betriebsbedingungen, im Gefahrenbereich oder im Vakuum bis zu 10 mbar.

Siemens Prozessanalyzer leisten einen wertvollen Beitrag zur Prozess- und Qualitätsoptimierung und zu einer umweltbewussten, nachhaltigen Produktion. Mehr Informationen über unsere Produkte erhalten Sie an unserem Stand auf der Achema 2012!


SIMATIC WinCC - Stand Position 28A

Siemens bietet mit seiner SCADA-Software SIMATIC WinCC ein innovatives skalierbares Prozessvisualisierungssystem mit zahlreichen leistungsfähigen Funktionen zur Überwachung von automatisierten Prozessen. Ob Einplatz- oder verteiltes Mehrplatzsystem mit redundanten Servern: Das System bietet komplette SCADA-Funktionalität für alle Branchen und zeichnet sich durch höchste Offenheit aus.

Unsere SCADA-Software bietet höchste Funktionalität und eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche. Mit dem projektier- und skalierbaren System profitieren Sie von absoluter Offenheit zu Bürowelt und Produktion – z. B. via integrierter Prozessdatenbank und durch Plant Intelligence für mehr Transparenz in der Produktion. Zahlreiche Optionen und Add-ons ergänzen und erweitern den Leistungsumfang.


PROFINET - Stand Position 29

PROFINET macht Unternehmen erfolgreicher. Höchste Flexibilität eröffnet Ihnen mehr Freiheit für maßgeschneiderte Maschinen und Anlagenkonzepte. Höchste Effizienz sorgt für die optimale Nutzung Ihrer vorhandenen Ressourcen. Und die einzigartige Performance des Industrial Ethernet Standards ermöglicht eine hohe Präzision und Produktqualität.
Ihr Vorteil: eine nachhaltig gesteigerte Produktivität.

PROFINET - Do it your way.
PROFINET entwickelt sich weiter, was auf der diesjährigen ACHEMA zu sehen sein wird:

  • Mit PCS 7 V8 PROFINET und neuen PROFINET Produkten wie z.B. SIMOCODE stößt PROFINET in die Prozessautomatisierung vor und bietet damit auch für diese Branchen alle PROFINET-Vorteile 

  • Weiterhin erfüllt ein unterbrechungsfreies Umschalten bei Ringtopologien (stoßfreie Redundanz) die Anforderungen von echtzeitfähigen Applikationen und sorgt für eine robuste und zuverlässige Kommunikation auch im Fehlerfall.

  • Die neue Generation an dezentraler Peripherie ET 200SP wird „LIVE“ mit neuen PROFINET Innovationen wie PROFIenergy gezeigt. PROFINET zeigt damit einmal mehr seine Stärken in Flexibilität, Effizienz und Performance.


SIMATIC WinCC/Maintenance - Stand Position 28B

Die Zuverlässigkeit und Qualität in Ihrem Betrieb sollen gesichert und gesteigert werden. Nutzen Sie  unser Angebot durchgängig für alle Automatisierungen: Verschiedenste Merkmale und Produkte wirken zusammen als System, das die industrielle Instandhaltung unterstützt.

Die Anforderung in punkto Effizienz werden an die Produktion wie an die Anlagenwartung gleichermaßen gestellt: Optimierter Personaleinsatz, sparsamer Umgang mit Material und Energie. Für die durchgängige Automatisierung bietet Siemens Maintenance unterstützende Produkte, Systeme und Lösungen.


SIMATIC IT – Manufacturing Execution and Intelligence - Stand Position 18

SIMATIC IT for Life Sciences integriert und optimiert Entwicklungs-, Qulitäts- und Produktionsprozesse und schafft damit den Brückenschlag zwischen Labor und Produktion.

  • Optimierte Produktionsabläufe, integrierte Qualität kürzere Time-to-Production und Time-to-Market

  • Eine MBR-orientierte Plattform zur Optimierung aller Life Sciences-Prozesse

  • Fehlerfreies Wiegen und Abfüllen aller Materialarten auf der Grundlage von Rezepturen und genauer Datenerfassung

SIMATIC IT for Process Industries folgt einem skalierbaren modularen Konzept für die Prozessindustrie mit kompletter Einsehbarkeit aller Anlagenteile und Monitoring der Produktionslinie in Echtzeit.

  • Automatisierte Echtzeit-Datenerfassung sorgt für optimiertes Anlagenmanagement, geringere Ausfallzeiten und höhere Erträge

  • Bessere Einsehbarkeit bietet bessere Entscheidungshilfen und ermögliche kontinuierliche Leistungsverbesserung

  • Skalierbares modulares Konzept


Industrial Security - Stand Position 24

Das Thema Industrial Security gewinnt vor dem Hintergrund der zunehmenden Vernetzung von Industrieanwendungen besondere Bedeutung. Es erfordert ein ganzheitliches Herangehen unter Einbeziehung aller Sicherheitsaspekte, damit sowohl der Schutz von Know-how als auch der sichere Betrieb von Maschinen und Systemen gewährleistet sind. Informieren Sie sich über Industrial Security – im Rahmen unserer Präsentation stellen wir Ihnen unser fünfstufiges Konzept vor.

Wir bieten Ihnen entsprechende Beratungsleistungen und Services an, beispielsweise in Form von Workshops, bei denen Sicherheitslücken ermittelt und Lösungen aufgezeigt werden.

Wir erläutern die zahlreichen Sicherheitsfunktionen, die in unsere PC-, HMI-, Antriebs- und Leitsysteme integriert sind, z. B. integriertes Benutzermanagement mit SIMATIC Log-on und Encoding- und Kopierschutzmechanismen zum Schutz Ihrer Programmblöcke in STEP 7.

Außerdem stellen wir unsere neuen Sicherheitsprodukte vor, mit denen sich das erprobte und bewährte Cell Protection-Konzept kostengünstig erweitern lässt. Mit den Advanced Communication Processors CP 343 1 und 443 1 lassen sich Firewall- und VPN-Funktionen direkt in das Leitsystem integrieren.

Das verstehen wir unter Security Integrated.


Solution Partner – BST Buck Systemtechnik GmbH - Stand Position 10

Als Solution Partner von Siemens bietet BST Buck Systemtechnik GmbH Engineering Kompetenz rund um die Systeme SIMATIC PCS 7, SIMATIC Batch, Funktionale Sicherheit, SIMATIC IT und Simulationssysteme und realisiert weltweit Projekte in der Prozessindustrie.

Solution Partner – BST Buck Systemtechnik GmbH bietet Ihnen:

  • BST ExPlate – Mobile Bedienung von SIMATIC PCS 7 Faceplates und Instandhaltungsdaten in Ex-Zonen

  • PCS 7 Engineering in der chemischen Industrie

  • Simulationen mit SIMIT - Vom optimierten FAT bis zum Operator Trainingssystem

  • MES Projekte mit SIMATIC IT - Datenflüsse sicher im Griff


Solution Partner – on/off engineering gmbh - Stand Position 11

Der Solution Partner  – on/off engineering gmbh ist seit Jahren in nationalen und internationalen Projekten erfolgreich – sowohl als Spezialist für die Branche Pharmazie als auch für verschiedene Technologien wie beispielsweise SIMATIC PCS 7, SIMATIC HMI, Industrial Communication SIMATIC NET und Industrial Networks SIMATIC NET.

Solution Partner – on/off engineering gmbh setzt Projekte um, wie:

  • Migration einer Liquideanlage auf SIMATIC PCS 7, SIMATIC Batch mit Route Control

  • Redesign der gesamten Anlage

  • Optimierung der CIP-Abläufe

  • Validierung nach FDA-Regularien


Solution Partner – Rösberg Engineering GmbH - Stand Position 12

Der Solution Partner von Siemens - Rösberg Engineering GmbH bietet ganzheitliche Lösungen für Automatisierung und IT an. Als Systemintegrator mit verfahrenstechnischer Kompetenz unterstützt er den Anlagenbetreiber über den gesamten Lebenszyklus der Anlage hinweg. Von der smarten Expertenlösung bis zur gewerkeübergreifenden Projektabwicklung als Main-Automation-Vendor (MAV).

Rösberg Engineering GmbH bietet Ihnen in der Prozessautomation:

  • Instrumentierung, PLS, MES

  • Planung und Errichtung

  • Inbetriebsetzung und Dokumentation

  • Alles aus einer Hand