Tools

ACHEMA 2012ACHEMA 2012

Energiemanagement

Rotating Equipment - Stand Position 39

Neueste Innovationen bei hocheffizienten Turbokompressoren, ein umfassendes Portfolio an Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und alle industriellen Prozesse, Lifecycle-Management für maximale Anlagenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit

  • Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und für die Prozessindustrie

  • Umfassendes Portfolio an rotierenden Anlagenbauteilen wie Kompressoren, Antriebe (Dampf- und Gasturbinen und Elektromotoren), Nebenaggregaten und Services

  • Innovationen zur Effizienzsteigerung verbessern die Anlagenperformance

  • Lifecycle-Management und Serviceportfolio für optimale Anlagenverfügbarkeit und-performance

  • Zukunftsfähige Kompressionslösungen

  • Technologieführer bei innovativen Turbomaschinen und bewährten Kompressorkonzepten


Energy-efficient drives - Stand Position 32

Energieeffiziente Antriebslösungen: Motoren und Frequenzumformer – von der Standardausführung bis hin zur maßgeschneiderten explosionsgeschützten Ausführung für die Prozessindustrie.

Wir haben die Antriebstechnologie für die energieeffiziente Produktion – von Motoren und Frequenzumformern in Standardausführung bis hin zur maßgeschneiderten Ausführung für die Prozessindustrie. Bei den explosionsgeschützten Ausführungen sind alle anwendbaren Zündschutzarten verfügbar: Ex n, Ex e, Ex d, Ex p, für außergewöhnliche Anforderungen sogar mit Doppelschutz. Auch die Kombination der Zündschutzarten Ex e und Ex d mit Effizienzklasse IE3 ist möglich. Ein Antriebssystem mit LOHER Chemstar-Motor und Frequenzumformer LOHER Dynavert – für Ex-Motoren zertifiziert und mit allen erforderlichen Eigenschaften für die Chemieindustrie – bietet ein Maximum an Sicherheit bei höchstmöglicher Effizienz.


Energy Efficiency drive solution (pumping/cooling model) - Stand Position 34

Auf der ACHEMA zeigen wir Ihnen ein Pumpenmodell, das die Energieeffizienz von 4 verschiedenen Antriebskonzepten bei unterschiedlichen Lastprofilen vergleicht. Das Modell zeigt, welche Antriebslösung bei welchem Lastprofil einen effizienten, energiesparenden Betrieb sicher stellt.


SIMATIC powerrate / B.Data - Stand Position 35 und 36

Skalierbare Energiemanagementsysteme mit SIMATIC. Vom Energiemanagement auf der Anlagenebene (Panels) mit integrierten Energiemanagementfunktionen über die Prozessvisualisierung (WinCC) oder das Prozessleitsystem (PCS 7) bis hin zur Managementebene (B.Data) mit Energiereporting, KPI, Energieplanung, Tracking von Energieeffizienzmaßnahmen, Energy Dashboards usw.


Energy & Environmental Services - Stand Position 37

Genaue Kenntnis aller Prozessabläufe ist der Schlüssel zum Prozessdesign. Unsere Prozessingenieure und Chemiker begleiten die Entwicklung und Auswahl der geeigneten Prozesse und helfen Ihnen, für jeden Produktionsschritt die optimale Lösung zu finden. Prozesssimulationen liefern wertvolle Informationen für das Prozessdesign. Der Vorteil: Die bestehenden Produktionsprozesse müssen nicht unterbrochen werden. Durch ein breites Spektrum an Laboruntersuchungen wird sichergestellt, dass Ihre Prozesse und Reaktionen störungsfrei ausgeführt werden; dazu zählen beispielsweise

  • physikalisch-chemische Materialdatenbestimmung nach GLP,

  • Registrierung von Stoffen nach der REACH-Verordnung und

  • Klassifizierung von Gefahrstoffen und gefährlichen Gütern

Sie profitieren von höherer Anlageneffizienz und niedrigeren Betriebskosten. Höhere Anlagenverfügbarkeit und –zuverlässigkeit tragen zur Stärkung Ihrer Wettbewerbsposition bei.


FLENDER gear units for aerators - Stand Position 33

Der Belüfter wirbelt das Wasser an der Oberfläche auf, damit es sich mit Sauerstoff anreichert. Die Bakterien werden aktiviert und entziehen dem Schmutzwasser die abbaubaren Stoffe. Das Rührorgan hängt in einem gewissen Abstand an der vertikal nach unten herausgeführten Getriebeabtriebswelle. Um ein Verschmutzen des Klärwassers mit Getriebeöl zu verhindern, sind FLENDER Getriebe mit einer Abtriebswelle ausgeführt, die mit einem Ölstaurohr und einer berührungs- und verschleißfreien Wellenabdichtung ausgestattet ist. Die aus dem Prozess resultierenden Axial- und Querkräfte werden durch besonders stark belastbare Abtriebswellen und Abtriebslagerungen aufgenommen.