Produkte
14. Kalkuliert SinaSave bereits mit den „neuen“ Wirkungsgraden bei Fixed Speed Motoren?
Die Im Modul Fixed Speed Drives abgebildeten Motoren entsprechen den Normen:
IEC 60034-30 und IEC 60034-2-1 (2007).
Dementsprechend sind die ausgewiesenen, und zur Kalkulation herangezogenen Wirkungsgrade die „Neuen“. Dies ist vor allem beim Vergleichen mit Fremd- oder Bestandsprodukten zu berücksichtigen, denn die Wirkungsgrade eines Motors nach IEC 60034-2-1 (2007) sind gegenüber denen der alten Norm IEC 60034-2 (1997) schlechter (der Motor bleibt dabei Physikalisch unverändert).
15. Warum werden bei IE3 Motoren z.T. unvollständige MLFB’n angezeigt?
Viele Leistungsstufen aus dem Bereich der Normmotren sind bereits im IE3-Standard lieferbar. Weitere Typen folgen in Kürze. Bis zu deren Freigabe sind diese Baugrößen durch MLFB –Rümpfe abgebildet.
16. Warum werden im Modul High Torque Direct Drive keine Produktpreise mehr angezeigt?
Aufgrund der extrem gestiegenen und stark volatilen Preise für Seltene Erden und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Beschaffungskosten für Permanentmagneten, können derzeit und bis auf weiteres keine Preissaussagen in SinaSave für diese Produkte zur Verfügung gestellt werden. Preise für einen Motor vom Typ HT-direct müssen individuell angefragt werden.
Aufgrund dieser Situation sind alle Produktpreise im SinaSave Modul High Torque Direct Drive auf „0€“ gesetzt. Aussagen zur Energieeffizienz des Direktantriebes gegenüber der eines herkömmlichen Antriebssystems mit Getriebe lassen sich dennoch machen. Lediglich eine Amortisationsabschätzung wird nun dadurch erschwert, dass zuvor aktuelle Kundenpreise vom Vertrieb eingeholt werden müssen und dann von Hand in die entsprechenden Felder eingetragen werden müssen.
17. Welche Produkte sind im Modul Fixed Speed Drives abgebildet?
Im Leistungsbereich der Normmotoren bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl an Spannungen, Wicklungsausführungen und Bauformen an. Stellvertretend für die Fülle an Varianten sind in SinaSave die Ausprägungen für die Spannungsebene 400V (IEC) bzw. 460V (NEMA) und der Bauform IM B3 abgebildet. Die mithilfe von SinaSave gewonnen Erkenntnisse bzgl. Energieeinsparung und Amortisation lassen sich auf die Produktausprägungen weitgehenst übertragen.
- Kalkulationen sind im Bereich der IEC-Motoren möglich:
-- für die Energieeffizienzklassen IE1, IE2 und IE3
-- im Leistungsbereich von 0,75 kW bis 355 KW
-- mit den Produktreihen 1LE10, 1LE15, 1LA8
- Kalkulationen sind im Bereich der NEMA- Motoren möglich:
-- für die Energieeffizienzklassen High Efficiency und Premium Efficiency
-- im Leistungsbereich von 1,0 hp bis 400 hp
-- mit der Produktreihe 1LE2
18. Welche Produkte sind im Modul Variable Speed Drives abgebildet?
Variable Speed Drives Low Voltage:
- Netzspannung 230 V / 0,12-3,0 kW / SINAMICS G110
- Netzspannung 400 V / 0,37-900 kW / SINAMICS G120, SINAMICS G130, SINAMICS G150
- Netzspannung 500 V / 110-1000 kW / SINAMICS G130, SINAMICS G150
- Netzspannung 690 V / 75-2700 kW / SINAMICS G130, SINAMICS G150
Variable Speed Drives Medium Voltage:
- Netzspannung 3,3 kV / 200-3500 hp / Perfect Harmony
- Netzspannung 4,16 kV / 200-5162 hp / Perfect Harmony
- Netzspannung 6 kV / 300-7445 hp / Perfect Harmony
- Netzspannung 6,6 kV / 300-8000 hp / Perfect Harmony
19. Welche Produkte sind im Modul HT-direct abgebildet?
Antriebssystem: Last am HT-direct SINAMICS G150
- HT-direct Motoren (1FW4) Luftgekühlt, 690 V
-- 150-1.256 kW
-- 6.000-23.000 Nm
- SINAMICS G150, 690 V
-- 126-1.675 A (bei erhöhter Pulsfrequenz 2,5 kHz für HT-direct)
-- 132-1.950 kW
Antriebssystem: Last am Getriebe mit Asynchronmotor und SINAMICS G150
- N-compact Asynchronmotoren (1PQ8) bzw. H-compact Asynchronmotoren (1PQ4), 690 V
-- 145-2.300 kW
- SINAMICS G150, 690 V
-- 150-1948 A (bei Standardpulsfrequenz 2,0 kHz bzw. 1,25 kHz)
-- 132-1950 kW p of page