Tools

Energieeffiziente ProduktionEnergieeffiziente Produktion

Software SinaSave

Amortisationsrechner für energieeffiziente Antriebstechnik

Unsere Software SinaSave berechnet auf Basis Ihrer Anlagenkennwerte, wie hoch das mögliche Einsparpotential in Ihren konkreten Antriebsanwendungen ist. Möglich sind bis zu 70 % Einsparpotential. Wir bieten Ihnen unsere ebenso innovative wie komfortable Energieeffizienz-Software zum kostenlosen Download an. Als Amortisationsrechner informiert SinaSave Sie auch darüber, wie schnell sich die Investition in einen energieeffizienten Motor bei Netzbetrieb oder einen Frequenzumrichter für drehzahlvariablen Betrieb auszahlt. Oft beträgt die Amortisationszeit nur wenige Monate.

SinaSave

Bei Netzbetrieb errechnet SinaSave als Amortisationsrechner Kostenersparnis und Amortisationszeit unserer Energiesparmotoren der Effizienzklasse IE3 (IEC) bzw. Premium Efficiency (NEMA) – im Vergleich zu Motoren der Standard-Effizienzklassen IE2 und IE1 (IEC) bzw. High Efficiency (NEMA), individuell ausgewählten und bekannten Motoren oder bekannten Motoren innerhalb einer kompletten Anlagenbetrachtung.

SinaSave screen 2

Bei Umrichterbetrieb berücksichtigt SinaSave alle notwendigen anlagenspezifischen Parameter sowie die für den Prozess erforderlichen Werte. Weitere Grundlagen-Daten des Programms sind die Zahl der Arbeitstage und Arbeitsschichten sowie das für den Energiespareffekt entscheidende Lastprofil über den Tag und das Jahr. Mit Hilfe der anlagenspezifischen Daten leitet unsere Energieeffizienz-Software das passende Antriebssystem ab, errechnet den Preis des geeigneten Frequenzumrichters und ermittelt den Energiebedarf des drehzahlvariablen Antriebssystems im Vergleich zu allen in Frage kommenden Alternativkonzepten.