CNC4you Worldwide

Übertragung des SINUMERIK HMI auf einen externen Bildschirm

Anleitung zum Übertragen des HMI-Signals

In vielen Fällen kann es nützlich sein, den SINUMERIK HMI auf einen externen Bildschirm zu übertragen, sei es ein Notebook, ein Monitor oder ein anderes Display bzw. Beamer. Insbesondere für Schulungszwecke oder bei Präsentationen ist eine große Darstellung des SINUMERIK HMI sehr hilfreich.

Über die RJ45 Ethernet-Schnittstelle an der Frontseite der SINUMERIK 828D wird mit Hilfe des UltraVNC-Viewers eine Verbindung zwischen Steuerung und Notebook aufgebaut. Der SINUMERIK HMI erscheint als extra Fenster auf dem Notebook. Dieses Signal kann dann auf einen anderen Monitor oder ein anderes Display übertragen werden.

Download

Eine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise finden Sie in diesem Dokument.