CNC4you Worldwide

SinuTrain Maschinenkonfiguration aus IBN-Archiv erstellen

SinuTrain for SINUMERIK Operate unterstützt kundenspezifische Maschinenkonfigurationen. Diese werden direkt vom Maschinenhersteller zur Verfügung gestellt oder können mit der entsprechenden Option auch aus einem bestehenden Maschinenarchiv in SinuTrain eingelesen werden.

Abbild der Maschine in Offline-Programmiersoftware

Abbild der Maschine in Offline-Programmiersoftware Einige Maschinenhersteller unterstützen ihre Kunden mit speziell angepassten Konfigurationsdateien, die sie zur Verfügung stellen. Diese entsprechen einem 1:1-Abbild des Bearbeitungszentrums und enthalten sämtliche von Siemens und dem Maschinenhersteller integrierten Zyklen. Das erleichtert die Programmierung und führt schnell zu einem perfekten Ergebnis. Durch Verwendung eines Original-CNC-Kernels ermöglicht die 3-D-Simulation eine nahezu 100-prozentige Offline-Verifikation der NC-Programme.


Liegen keine Konfigurationsdateien vor, bietet die Workbench optional eine Funktion, mit der das Inbetriebnahme-Archiv der Werkzeugmaschine eingelesen werden kann.

Tutorial - Erstellen einer Maschinenkonfiguration

Im folgenden Tutorial lernen Sie, wie Sie ein Maschinenarchiv eines Bearbeitungszentrum erstellen und dieses als neue Maschinenkonfiguration in SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.7 importieren können. Das Maschinenkonfigurationstool ist eine Option für SinuTrain for SINUMERIK Operate.