CNC4you Worldwide

Sinorix al-deco - Feuerschutz für Werkzeugmaschinen

Sinorix auf der EMO 2015

Werkzeugmaschinen mit nicht wasserhaltigen Kühlmitteln und hohen Schnittgeschwindigkeiten verfügen über ein hohes Brandrisiko. Ein Brand in einer solchen Maschine kann den gesamten Produktionsstandort gefährden. Im Brandfall können wertvolle Maschinen und die Infrastruktur schwer beschädigt werden. Noch schlimmer sind die erheblichen wirtschaftlichen Nachteile wie Ausfallzeiten der Maschinen und die daraus entstehenden Lieferausfälle. Diese können ernsthaften Schaden am Image oder sogar den Verlust von Kunden mit sich bringen.

Die Konsequenzen können nicht versichert werden und schlimmstenfalls zum kompletten Verlust des Geschäftes führen. Deshalb ist ein zuverlässiger Brandschutz unerlässlich. Siemens bietet die richtige Lösung für Ihre Werkzeugmaschinen – die intelligente Objektlöschanlage Sinorix al-deco. Damit sind Sie auf der sicheren Seite, denn das System bietet verlässlichen Rundumschutz.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 3/ Stand E06/F03 / Kontakt: al-deco.ic@siemens.com.

Sehen Sie das Video, um noch mehr über SINORIX zu erfahren:

Wenn Sie als Browser Firefox verwenden, kann abhängig von der Sicherheitsteinstellung das Video nicht angezeigt werden. Nutzen Sie in diesem Fall den direkten Link zum Youtube-Video.