CNC4you Worldwide

Prozessmessen mit SINUMERIK Operate

Beim Prozessmessen werden Werkstücktoleranzen im Fertigungsprozess ermittelt und die Werkzeugparameter überwacht.

Beim Prozessmessen in der Betriebsart Automatik werden, spezifisch zur Messaufgabe, Messzyklen parametriert. Die Parametrierung wird durch Eingabemasken des Programmeditors unterstützt. Die anzufahrenden Messpunkte und die Messaufgabe werden automatisch, entsprechend dem Messprogramm, realisiert. Die Werkstückmessung dient der Ermittlung von Werkstücktoleranzen im Fertigungsprozess.

Als Ergebnis der Werkstückmessung können Sie abhängig vom verwendeten Messzyklus folgende Optionen wählen:

  • Nur Messung ohne Korrekturen (Erfassung Ist-Wert)

  • Nullpunktverschiebungs-Korrektur (Abweichung Soll-Ist korrigieren)

  • Werkzeugdaten-Korrektur (Abweichung Soll-Ist korrigieren)


Arbeitsablauf beim Prozessmessen

Im Programm-Beispiel wird zuerst mittels der Messzyklen "Messen Kante", "Ausrichten Kante" und "Messen Zapfen" der Nullpunkt des Werkstücks ermittelt. Dieser liegt in der Mitte des Werkstücks auf der Oberfläche. Die ermittelten Werte werden automatisch in die Nullpunktverschiebung G54 eingetragen. Danach wird eine Rechtecktasche in das Werkstück gefräst. Mit dem Messzyklus "Messen Taschen" werden die Maße der Tasche ermittelt. Über eine  IF-Anweisung vergleicht das Programm die Messwerte mit den Sollwerten. Liegen die Werte außerhalb des Sollmaßes wird geprüft, ob die Tasche noch nachbearbeitet werden kann. Ist eine Nachbearbeitung nicht möglich, wird das Programm beendet. Kann die Tasche noch nachbearbeitet werden, z. B. die Tasche ist zu klein, wird im Werkzeugverschleiß des Fräswerkzeuges ein Korrekturwert für den Werkzeugdurchmesser eingetragen. Mit diesem neuen Korrekturwert wird der Zyklus Taschenfräsen noch einmal abgearbeitet. Bei der zweiten Messung liegen die Istwerte der Rechtecktasche innerhalb der Toleranz. Das Programm wird beendet.

Im Video sehen Sie die Abarbeitung des Programms

Download Beispielprogramm

Das Beispielprogramm für SINUMERIK Operate V4.5, können Sie hier runterladen.