CNC4you Worldwide

Messzyklen von SINUMERIK Operate

Messzyklen - Rüstzeiten verringern und Qualität sichern. SINUMERIK Operate macht das Messen nun noch leichter

Eine typische Vorgehensweise beim Einrichten an CNC-Fräsmaschinen ist das achsparallele Ausrichten des Werkstücks zu den Maschinenachsen und Bestimmen des Nullpunktes z. B. durch Ankratzen oder Antasten mit Kantentastern bzw. Messtastern. Bei komplexen Geometrien z. B. Gussteilen oder wenn aus mehreren Messpunkten der Nullpunkt händisch berechnet werden muss, kann dieses Vorgehen unter Umständen zu ungenau sein.

Einrichten JOG - Messen für alle Fälle

Für das schnelle Einrichten von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen bieten die SINUMERIK 840D sl und 828D eine Reihe von Möglichkeiten. Die Messzyklen im Einrichtebetrieb können sowohl mit einem schaltenden Taster als auch für das einfache Ankratzen mittels Werkzeug oder einem mechanischen Taster (z. B. Messuhr) genutzt werden. Die Entscheidung, welche Messvariante verwendet wird, erfolgt über den in der Werkzeugtabelle eingetragenen Werkzeugtyp automatisch.

Für Fräsmaschinen mit den üblichen Schwenkkinematiken (Kopf-, Tisch- oder gemischte Kinematik) bietet die SINUMERIK 840D sl und 828D leistungsfähige Messzyklen auch zum Messen in der geschwenkten Ebene bzw. zum achsparallelen Ausrichten.

Entsprechend dem vorliegenden Anwendungsfall können unterschiedliche Messzyklen eingesetzt werden:

  • Punkt/Kante messen

  • Rechtwinklige oder beliebige Ecke messen

  • Taschen/Bohrungen messen

  • Rechteck-/Kreiszapfen messen

  • Ebene/Fläche ausrichten

  • Abgleich Taster


Prozessmessen in AUTOMATIK

Bei wiederkehrenden Messvorgängen oder zur Kontrolle der Maßhaltigkeit von Werkstücken im Bearbeitungsprozess, können ähnliche Messzyklen wie vom Einrichten auch im NC-Programm programmiert und damit beliebig oft verwendet werden. Als Ergebnis der automatischen Messung kann z. B. eine Werkzeug- oder Nullpunktverschiebungs-Korrektur durchgeführt sowie die Messwerte einfach im Messprotokoll hinterlegt werden. In der Praxis werden Messzyklen auch häufig als Prüfung eingesetzt, ob z. B. bei Vorrichtungen alle Schrauben gespannt sind. In einem Programm werden automatisch alle Schraubenpositionen angefahren und geprüft, ob die Schraubenkopfhöhe innerhalb der Toleranz liegt. Erst wenn das Messergebnis positiv ist, wird die Bearbeitung gestartet. Messzyklen - vielfältig einsetzbar für kurze Maschinenrüstzeiten und zur Qualitätssicherung

Video Messzyklen in AUTOMATIK