Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

High Speed Settings - CYCLE832 Advanced Surface

CYCLE832 - Programmablauf beeinflussen

Mit CYCLE832 kann der Ablauf von 3D-Programmen beeinflusst werden, um die Bearbeitung von Freiformflächen im 3-5-Achsen-HSC-Bereich optimal zu unterstützen.

CYCLE832 steht dabei in direktem Zusammenhang mit der Option „Advanced Surface“, welche alle wichtigen Funktionen und G-Code-
Befehle für die HSC-Bearbeitung zur Verfügung stellt.

Beim Abarbeiten von CAM-Programmen im HSC-Bereich muss die Steuerung in der Lage sein, bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten mit kurzen Bahnabschnitten (NC-Sätzen) ein Vorschubsprofil vorauszuberechnen. Dabei werden glatte Oberflächen mit hoher Genauigkeit im μm-Bereich bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten von >10 m/min gefordert.
Durch Anwendung der jeweiligen Bearbeitungsstrategie (Schruppen, Vorschlichten, Schlichten) optimiert CYCLE832 das Programm. Es empfiehlt sich, den Zyklus im Hauptprogramm vor dem Unterprogramm aufzurufen.

Parameter CYCLE832

Im CYCLE832 „High-Speed-Setting“ kann zwischen den folgenden 4 verschiedenen Bearbeitungsarten der Technologiegruppe „G-Gruppe 59“ ausgewählt und deren Dynamikparameter aktiviert werden

  • Schruppen DYNROUGH (Index 3)

  • Vorschlichten DYNSEMIFNISH (Index 2)

  • Schlichten DYNFINISH (Index 1)

  • Abwahl DYNNORM (Index 0)

CYCLE832(0.005,1,1); (Schlichten mit Toleranz 0.005)

Dynamikwerte und NC-Befehle können anwenderspezifisch angepasst werden und sind von den Einstellungen der Maschinendaten abhängig (Maschinenhersteller!).
Die vier Bearbeitungsarten in CYCLE832 stehen in direktem Zusammenhang mit der Oberflächengüte, Genauigkeit und Geschwindigkeit des Konturverlaufs.
In beiden Fällen wird durch die Angabe einer Toleranz beim Bearbeiten einer Freiformfläche darauf geachtet, dass die gewünschte Oberflächengüte und Genauigkeit erreicht wird. Im Allgemeinem wird beim Schruppen eine größere Toleranz als beim Schlichten verwendet.

Video CYCLE832