Tools

CNC4you WorldwideCNC4you Worldwide

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Fernlehrgang CNC-Technik

Praxisnah lernen und trainieren mit Christiani Lehrgängen

In sechs Lerneinheiten zum CNC-Experten

Christiani ist ein Technisches Institut für Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Speziell für SINUMERIK Steuerungen hat Christiani einen CNC-Fernlehrgang zur Vermittlung von Grundkenntnissen in der CNC-Technik entwickelt.

In sechs aufeinander aufbauenden Lehrbriefen werden die Grundlagen des Fräsens und Drehens vermittelt. Neben der Programmierung und Bedienung von CNC-Maschinen helfen zahlreiche Beispiele das Erlernte in die Praxis umzusetzen.

Zum Abschluss jedes Lehrbriefes kann das Wissen anhand der Übungsaufgaben geprüft werden. Damit wird eine optimale Prüfungsvorbereitung für den Abschlusstest gewährleistet. Erfahrene CNC-Experten unterstützen auf Wunsch während der Lernphasen.

Im Lieferumfang ist eine Studentenversion für SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.4 enthalten. Das Programmieren und Bedienen an CNC-Steuerungen kann mit SinuTrain direkt am PC trainiert werden und bietet so ein optimales Feedback über die erreichten Lernziele.

Weitere Informationen und Bezugsmöglichkeit

Der Fernlehrgang kann bei Christiani direkt in zwei Varianten bezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Online-Shop von Christiani.