CNC4you Worldwide

Site Search

Menuclose
Related
Info
close
Advanced Surface

Advanced Surface

Advanced Surface

SINUMERIK bündelt mit Advanced Surface eine Reihe neuer Funktionen

Unter dem Begriff Advanced Surface bündelt SINUMERIK eine Reihe neuer Funktionen, die in die Steuerung eingeflossen sind. Diese intelligente Bewegungsführung bedeutet für Sie als Anwender eine optimale Werkstückoberfläche bei gleichzeitig höchster Bearbeitungsgeschwindigkeit. Advanced Surface wird automatisch aktiv, wenn Sie mit dem CYCLE832 arbeiten.

Beim Einsatz der neuen Bewegungsführung trägt ein optimierter Look Ahead zu perfekter Oberflächengüte durch reproduzierbare Ergebnisse in benachbarten Fräsbahnen, Genauigkeit und gesteigerter Geschwindigkeit bei. Der neue, optimierte Kompressor sorgt dabei für exakte Konturgenauigkeit und höchste Bearbeitungsgeschwindigkeiten. Eine intelligente Ruckbegrenzung schont dabei die Mechanik der Maschine. Sie ermöglicht ein bei aller Dynamik sanftes Beschleunigen und Abbremsen der Achsen und verlängert so die Lebensdauer der Maschine.


Vergleich ohne/mit Advanced Surface

Ein wesentlicher Fortschritt ist die selbsttätige Harmonisierung der Geschwindigkeitsprofile auf benachbarten Fräsbahnen durch die CNC. Sie wirkt auch beim Vorwärts-/Rückwärts-Abzeilen von Konturen und Freiformflächen und führt unmittelbar zu einer höheren Oberflächenqualität – genauer gesagt: zu perfekten Werkstückoberflächen.

Höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit durch ein verbessertes Geschwindigkeitsprofil. Die roten Bereiche zeigen die maximale Geschwindigkeit an.


Perfekte Oberflächenqualität durch reproduzierbare Ergebnisse in benachbarten Fräsbahnen. Die Oberfläche ist wesentlich homogener.


Der Kompressor arbeitet nicht nur über G1-Sätze, sondern komprimiert auch Eilgangbewegungen G0 durch Überschleifen. Die Geschwindigkeit ist während der gesamten Bearbeitung gleichbleibend hoch (rote Bereiche).



NC-Befehle in Verbindung mit Advanced Surface

Die folgenden NC-Code-Befehle sind im CUST_832.SPF voreingestellt und werden bei der Anwahl der Technologiegruppen im CYCLE832 in Verbindung mit der Option Advanced Surface aktiviert:

  • DYNNORM, DYNROUGH, DYNSEMIFIN, DYNFINISH (G-Code-Gruppe 59).

  • COMPCAD ermöglicht, Teileprogramme mit kurzen Linearsätzen (G1), toleranzbehaftet mittels Polynomen zusammenzufassen.

  • SOFT (G-Code-Gruppe 21) aktiviert die ruckbegrenzte Geschwindigkeitsführung.

  • G645 (G-Code-Gruppe 10) schaltet den Bahnsteuerbetrieb (Look Ahead) ein.

  • FIFOCTRL (G-Code-Gruppe 4) schaltet die automatische Vorlaufspeichersteuerung ein.

  • FFWON (G-Code-Gruppe 24) schaltet die parametrierte Vorsteuerung ein (Drehzahl oder Beschleunigungsvorsteuerung).



Wichtige NC-Befehle für die 5-Achs-Bearbeitung

Die folgenden NC-Code-Befehle können im CUST_832.SPF vom Maschinenhersteller voreingestellt werden.

  • TRAORI schaltet die in den Trafo-Maschinendaten eingestellte 5-Achs-Transformation ein und muss allein im Satz programmiert werden.

  • UPATH (G-Code-Gruppe 45) sorgt bei 5-Achs-Splineinterpolation, wie sie zum Beispiel bei aktivem Kompressor durchgeführt wird, für synchrone Bewegungen der Rund- und Linearachsen.

  • ORIAXES (G-Code-Gruppe 51) interpoliert die Orientierungsachsen im Satz linear zum Satzendpunkt hin.

  • ORIWKS (G-Code-Gruppe 25) legt als Bezugssystem für die Orientierungsprogrammierung das Werkstückkoordinatensystem fest.

  • ORISON (G-Code-Gruppe 61) aktiviert die Orientierungsglättung bei 5-Achs-Bearbeitung mit aktiver 5-Achs-Transformation (TRAORI).



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?