SINUMERIK 808D Bedienen und Programmieren

CNC-Kurse für die SINUMERIK 808D im CNC-Drehen und CNC-Fräsen

Zielgruppe dieser Trainings sind CNC-Bediener/-Facharbeiter die Erfahrung im Bedienen einer konventionellen oder einfachen CNC-Fräs-/Drehmaschine haben. DIN-ISO Kenntnisse sind für dieses Training nicht erforderlich. Bestandteil des Trainings ist das Einrichten, Bedienen und Programmieren einer Dreh-und Fräsmaschine mit SINUMERIK 808D. Die Inhalte des Trainings werden sowohl theoretisch mit der steuerungsidentischen Schulungssoftware SINUMERIK 808D on PC, als auch direkt an einer Kundenmaschine vermittelt.

Die Trainings finden auf Anfrage auch vor Ort im In- und Ausland statt, abgestimmt auf die vorhandenen CNC-Maschinen mit SINUEMRIK 808D. Notebooks mit installierter Trainingssoftware SINUMERIK 808D on PC werden zur Verfügung gestellt.

Neben den Grundlagen werden auch kundespezifische Themen und Fragen abgehandelt. Die Dauer richtet sich nach den Anforderungen und beträgt für die Standardtrainings drei Tage.

Auf Anfrage können auch kundenspezifische Workshops und Schulungen für Maschinenhersteller und Händler durchgeführt werden.

Agenda Standardtraining:

  • Einführung in die Funktionalität der Steuerung

  • Einführung in die Werkzeugverwaltung

  • Einführung in den manuellen Bedienbereich

  • Einführung in Programmaufbau, -test, -änderung, -sicherung

  • Programmieren mit den Standardzyklen (Fräsen, Drehen)

  • Programmierung freier Konturen mit dem Konturrechner

  • Zentrieren, Bohren, Gewindeschneiden

  • Programmierung mit Unterprogrammen

  • Arbeiten mit Transformationen


Standardkurse Bedienen und Programmieren

Start

Ende

Titel

Ort

auf Anfrage

-

SINUMERIK 808D Basic, Drehen

vor Ort

auf Anfrage

-

SINUMERIK 808D Basic, Fräsen

vor Ort

auf Anfrage

-

SINUMERIK 808D Advanced, Drehen

vor Ort

auf Anfrage

-

SINUMERIK 808D Advanced, Fräsen

vor Ort

Eine Übersicht aller aktuellen Kurse finden Sie auf der Website unseres zertifizierten Trainingspartners.


Kontaktdaten:

Karsten Schneider - uks
Straße der Freundschaft 27
14727 Premnitz
Deutschland

Telefon: +49 (0)3386 286028
Fax: +49 (0)3386 210415
Mobil: +49 (0)173 9995782
Internet: www.KarstenSchneider.de
E-Mail: mail@KarstenSchneider.de