ZwEierbecher

Zwei Frühstückseier in einem Becher?

Ganz einfach mit dem selbst gemachten ZwEierbecher. Und wenn´s kein Frühstück gibt: Umdrehen und als Kerzenständer, Dekoschale oder für das Adventsgesteck verwenden. Bei der Herstellung findet der Konturdrehzyklus von ShopTurn Verwendung.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.