Weihnachtskugel

Passend zur Jahreszeit können Sie sich jetzt Ihre eigene Weihnachtskugel fertigen.

Die flache Weihnachtskugel, versehen mit einer individuellen Gravur oder besonderen Weihnachtswünschen, ist der ideale Schmuck für den diesjährigen Christbaum.

Die Außenkontur wird an einer Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen gefräst und abgestochen. Planfräsen und die Gravur erfolgen an einer Fräsmaschine. Erstellt wurde das NC-Programm mittels eines CAD/CAM-Systems. Die Gravur besteht daher nur aus G1/G2/G3-Sätzen. Der Gravur-Abschnitt im NC-Programm kann aber leicht durch einen individuellen Schriftzug ersetzt werden, wenn der Gravurzyklus von SINUMERIK verwendet wird.

Alle für die Fertigung erforderlichen Informationen, Zeichnungssatz, Werkzeugdaten, Arbeitsplan und NC-Programme sind im Folgenden zusammengestellt.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.