Weihnachtsbaum (Frästeil)

Der Weihnachtsbaum für den CNC-Fräser

Der alternative Weihnachtsbaum für den Tisch, als Geschenk oder als Statement für den CNC-Fräser.

Das Werkstück wird aus einer Aluminiumplatte gefräst. Die Außenkontur entsteht im Kontureditor und wird mit den Konturfräszyklen mit Restmaterialerkennung gefräst. Der Gravurzyklus erlaubt es, den Weihnachtsbaum mit Wünschen oder lustigen Sprüchen zu einem besonderen Geschenk werden zu lassen.

Alle für die Fertigung erforderlichen Informationen, Zeichnung als PDF, Werkzeugdaten und Arbeitspläne sind im Folgenden zusammengestellt.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.