Related
Info
close

Weihnachtsbaum (Drehteil)

Der Weihnachtsbaum für den CNC-Dreher

Als Christbaumdekoration, Schlüsselanhänger oder auch als kleines Weihnachtsgeschenk - der CNC-Weihnachtsbaum ist vielseitig verwendbar und mit etwas Geschick einfach und schnell an einer CNC-Drehmaschine zu fertigen.

Das Werkstück wird von der Stange an einer CNC-Drehmaschine mit Gegenspindel gefertigt. Im Kontureditor wird die Außenkontur erstellt und mit den Abspanzylen bearbeitet. An der Spitze wird noch eine Bohrung eingebracht, z. B. für einen Schlüsselanhänger oder zur Befestigung am Weihnachtsbaum.

Alle für die Fertigung erforderlichen Informationen, Zeichnung als PDF, Werkzeugdaten und Arbeitspläne sind im Folgenden zusammengestellt.



Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?