Stiftehalter

Endlich Ordnung auf dem Schreibtisch

Der attraktive Stiftehalter bietet Platz für vier Lieblingsstifte und ist in nur drei Arbeitsschritten selbst gemacht. Der Stiftehalter kann als Formenbauteil mit 3 Achsen bzw. mit 3+2 Achsen gefertigt werden. Die Programme werden in ShopMill bzw. im DIN/ISO-Editor der 802D sl erstellt.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.