CNC4you Worldwide

Schraube als Kugelschreiber

Den Schreibklassiker mal anders interpretiert

Der Kugelschreiber, ein Schreibutensil, welches aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist - insbesondere aus dem Schulalltag. Mit einigen CNC-Grundkenntnissen kann das Alltagsgerät zu einem individuellen Schreibgerät werden.

So wurde an der Berufsschule für Handwerk und Industrie in Bozen die Idee geboren, eine Sechskantschraube M10 als Kugelschreiber zu gestalten. Ergebnis war ein leichtes und ergonomisches Schreibwerkzeug, welches durch eine Gravur personalisiert werden kann.

Ziel war es, den Schülern einen praxisnahen Zugang zur CNC-Programmierung mit der SINUMERIK Steuerung von Siemens zu bieten.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.