Related
Info
close

Schneemann

CNC-Schneemann als Schmuck für den Weihnachtsbaum oder als Schlüsselanhänger

Auch ohne Schnee kann sich der geübte CNC-Fräser jederzeit seinen eigenen Schneemann herstellen.

Das Werkstück wird aus einer Aluminiumscheibe gefräst. Erstellt wurde das NC-Programm mittels eines CAD/CAM-Systems. Die Kontur und Gravur bestehen daher nur aus G1/G2/G3-Sätzen. Der Gravur-Abschnitt im NC-Programm kann leicht durch einen individuellen Schriftzug ersetzt werden, wenn der Gravurzyklus von SINUMERIK verwendet wird.

Alle für die Fertigung erforderlichen Informationen, Zeichnung, DXF-Kontur, Werkzeugdaten und NC-Programme sind im Folgenden zusammengestellt.



Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?