CNC4you Worldwide

Schachfiguren - new

Schach und Schachmatt - neue NC-Programme, Zeichnungen als PDF und DRW, sowie die kompletten 3D-Daten nun als Download

Schach und Schachmatt - werden auch Sie ein Anhänger des populärsten Brettspiels in Europa. Mit den selbst gefertigten Schachfiguren ist bei der Herstellung Ihr technisches Know-how und beim Spiel das strategische Denken gefordert.

Die Drehteile wurden in SINUMERIK Operate mit ShopTurn und G-Code programmiert und an einer CNC-Drehmaschine von der Stange gefertigt. Zur Programmierung wurden der Kontureditor und die Dreh-, Bohr- und Fräszyklen von SINUMERIK Operate verwendet.

Entsprechend Ihrer CNC-Drehmaschine stehen unterschiedliche NC-Programme für die Bearbeitung mit oder ohne Gegenspindel bzw. Y-Achse zur Verfügung


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt