Salz und Pfeffer

Scharfe Drehteile

Sechskant- und Schlitzschraube mal ganz anders mit scharfem und salzigem Innenleben. Schluss mit den einfallslosen Salz- und Pfefferstreuern auf dem Tisch. Mit den selbst gedrehten CNC-Gewürzschrauben verleihen Sie jedem Essen den nötigen Geschmack. Die Drehteile wurden in SINUMERIK Operate mit ShopTurn und G-Code programmiert und an einer CNC-Drehmaschine von der Stange gefertigt. Zur Programmierung wurden der Kontureditor und die Dreh-, Bohr- und Fräszyklen von SINUMERIK Operate verwendet.


Downloads

 

Das Berufskolleg für Technik Düren hat den Salz- und Pfefferstreuer bereits anhand unserer Vorlage gefertigt (mit Anpassungen bei den Abmessungen). Das Video dazu sehen Sie hier:


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.