Related
Info
close

Leuchtturm

Leuchtturm - Das Leuchtfeuer für den Schreibtisch

Der Leuchtturm wird als Navigationshilfe für die Seefahrt eingesetzt und markiert wichtige Orientierungspunkte oder gefährliche Stellen und weist damit den richtigen Weg. Beim BNW Lüneburg hingegen erleichtert der Leuchtturm den Einstieg in die CNC-Programmierung mit SINUMERIK Steuerungen. Im Grundlagenkurs CNC-Drehen dient er daher als Beispielwerkstück, um die effiziente Programmierung mit SINUMERIK Operate zu zeigen. Die Beispielprogramme und die notwendigen Fertigungsdaten gibt es hier als Download.



Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?