Kühlerfigur "Mann"

Emanzipation an der Fräsmaschine

Aufgrund der regen Nachfrage, haben wir das männliche Gegenstück zum bisher veröffentlichten Werkstück der weiblichen Kühlerfigur geschaffen. Ebenso ästhetisch und sowohl am Auto wie auch auf dem Schreibtisch ein echter Blickfang. Ab heute heißt es also: Frauen an die Fräsmaschine! Die Kontur wurde in ShopMill programmiert und mit Hilfe des Taschenfräszyklus gefertigt.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.