CNC4you Worldwide

Kühlerfigur "Frau"

Zeigen Sie doch Individualität am Auto

Mit der Kühlerfigur wird Ihr Auto zum unverwechselbaren Unikat und zieht die Blicke auf sich. Auch als dekoratives Standobjekt in der Vitrine oder auf dem Schreibtisch machen Sie damit eine gute Figur. Die Kontur wird mit angetriebenen Werkzeugen unter ShopTurn gefertigt.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.