Related
Info
close

Koordinatenwürfel

Richtig eingeschwenkt

"Genau wissen, wo es lang geht." Endlich kein langes Überlegen mehr bei der Bestimmung der Koordinatenachsen und dem Vorzeichen der Drehrichtung. Der Koordinatenwürfel besteht aus einem Stück. Die Koordinatenachsen können Sie entweder extra beschriften oder gleich in der Fräsmaschine gravieren. Der Würfel ist ein lehrreiches Beispiel für den einfachen Einsatz des Schwenkzyklus CYCLE800.



Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?