Klebebandabroller

Überzeugt im Büroalltag mit einzigartiger Form und Funktion

Der Klebebandabroller ist nicht nur ein dekoratives Werkstück; mit seiner einzigartigen Form und Funktion überzeugt er auch im "harten" Büroalltag. Er wird in zwei Arbeitsschritten unter Einsatz von ShopTurn gedreht. Dabei werden die Stechdrehzyklen für die Stirn- und Mantelbearbeitung genutzt.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.