CNC4you Worldwide

Kameragehäuse

Spritzwassergeschütztes Kameragehäuse für GoPro

Action-Camcorder erfreuen sich großer Beliebtheit und liefern selbst unter schwierigen Bedingungen sehr gute Videoaufnahmen. Bei der Verwendung im Maschinenraum ist aber ein spritzwassergeschütztes Gehäuse mit externer Stromversorgung und einem direkten Anschluss für die Live-Übertragung eine zwingende Voraussetzung. Da auf dem Markt befindliche Lösungen nicht alle Vorgaben erfüllten, entstand das neue CNC4you Werkstück Kameragehäuse.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.