Flaschenverschluss

Jetzt können Sie die Korken so richtig knallen lassen.

Und die Flaschen mit einem selbst gefertigten Flaschenverschluss auch wieder verschließen. Der Konturdrehzyklus von ShopTurn und der Bahnfräszyklus für die Stirnseitenbearbeitung werden bei der Herstellung verwendet.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.