Related
Info
close

Flaschenöffner

Multifunktionaler Flaschenöffner und -schließer

Der ideale Begleiter für den Biergartenbesuch oder auch nur für den Balkon: Der Flaschenöffner und -schließer, der handelsübliche Flaschen mit Kronkorken öffnet und auch wieder verschließt. Die Kontur wurde im Kontureditor von ShopTurn erzeugt und mit dem Abspanzyklus bearbeitet. Aufgrund der Ausspannlänge wurde mit einem Reitstock gearbeitet.



Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?