CNC4you Worldwide

CD-Ständer

CDs einfach aufbewahren und gleichzeitig Sinn für gutes Design zeigen

Der modulare CD-Ständer ist die ästhetische Antwort auf die Frage: Wie kann man seine CDs aufheben und gleichzeitig seinen Sinn für gutes Design zeigen? Die einzelnen Teile werden unter Einsatz des Kontureditors und den Fräszyklen für Tasche und Insel von ShopMill gefertigt.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.