Related
Info
close

Bowling Pin

"Strike – alle Pins mit einem Wurf!"

"Strike - alle Pins mit einem Wurf" - landen auch Sie einen Volltreffer mit dem Pokal in Form eines Bowling-Pins. Der Pin besteht aus zwei Teilen - dem Pin als Drehteil und einem Sockel, der gefräst wird. Das Werkstück eignet sich sowohl als dekorativer Pokal als auch als Anregung zur Fertigung eines eigenen Bowlingspiels. Alle für eine Nachfertigung erforderlichen Informationen, Werkzeugdaten, Zeichnungen und ShopTurn bzw. ShopMill Arbeitspläne sind im Folgenden zusammengestellt.



Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?