Download SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.7 Ed.3 - Basic

Der steuerungsidentische NC-Programmierplatz auf Basis SINUMERIK CNC-SW 4.7 SP4 HF6

Ob in der Arbeitsvorbereitung oder der Ausbildung, ob für Maschinenhersteller oder den Vertrieb: SinuTrain bietet echten Mehrwert für alle, die mit SINUMERIK Steuerungen arbeiten. Die durchdachte und intuitiv bedienbare PC-basierte Lösung besteht aus einer steuerungsidentischen Software, die perfekt auf praxisnahes Lernen und Programmieren ausgerichtet wurde – und sich für Anfänger und Experten gleichermaßen eignet.


Systemvoraussetzungen

Hardware

  • Prozessor 2 GHz

  • RAM 4 GB

  • Speicherplatz ca. 3,3 GB bei Komplettinstallation

  • Grafikkarte: DirectX 9 oder höher mit WDDM 1.0 Treiber, minimale Auflösung 800 * 600 Pixel

  • Maus, Tastatur

Betriebssystem

  • MS Windows 7 SP1 (32- und 64-Bit | nicht unterstützt: Starter, Web Edition und Embedded)

  • MS Windows 8.1 (32- und 64-Bit | nicht unterstützt: RT Edition)

  • MS Windows 10 (64-bit | nicht unterstützt: Mobile, Mobile Enterprise)

Software

  • Adobe Reader®

Benutzerprofil

  • Um SinuTrain zu installieren benötigen Sie Administratorrechte

Informationen SinuTrain Produktsupport


Einschränkungen der Basic-Version

Nutzung und Umfang von Funktionen der verschiedenen Vorlagenmaschinen sind davon abhängig, ob Sie über eine Lizenz verfügen. Ohne Lizenz steht Ihnen nur die Basic-Version zur Verfügung.

Für die Vorlagenmaschinen "DEMO-Drehmaschine" (1 kanalige 3-Achs-Maschine mit Hauptspindel und angetriebener Werkzeugspindel) sowie "DEMO-Fräsmaschine" (1-kanalige 3-Achs-Maschine) benötigen Sie keine Lizenz. Sie haben z.B. die Möglichkeit, Werkstücke und Teileprogramme an die Maschine zur Programmsimulation und -anpassung zu übertragen und anschließend zur weiteren Verwendung an CNC-Steuerungen aus der Maschine auszuleiten.

Weitere Informationen zu den Lizenzen finden Sie in der Online-Hilfe von SinuTrain.

Fremdsoftware - Lizenzbedingungen und Copyright Hinweise

Copyright Hinweise der in diesem Produkt enthaltenen Fremdsoftware, insbesondere Open Source Software, sowie anwendbare Lizenzbedingungen solcher Fremdsoftware finden Sie in der Datei ReadMe_OSS.


Besonderer Hinweis für Wiederverkäufer

Die Hinweise und die Lizenzbedingungen in der Datei ReadMe_OSS müssen an die Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer und den Käufer zu vermeiden.

Verfügbarkeit Source Code

Einige Lizenzbedingungen von in diesem Produkt verwendeten Fremdsoftwarekomponenten verpflichten uns möglicherweise, Ihnen für diese Komponenten den Quelltext und weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie finden diese Informationen direkt auf dem oder bei dem Produkt (z.B. auf Massenspeicher, DVD). Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, sendet Siemens Ihnen diesen OSS Source Code gerne gegen Erstattung der Bearbeitungskosten zu. Bitte wenden Sie sich dafür an die am Ende dieses Abschnitts angegebene Adresse.

Siemens AG
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuernberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com

Download SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.7 Ed.3 - Basic

Um die folgende Datei herunterzuladen, registrieren Sie sich einfach oder loggen sich mit ihrem Account ein.