Download Trial-Version SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3

CNC-Training am PC, SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3 als 60-tägige Testversion

Mit SinuTrain bietet SINUMERIK eine praxisorientierte und durchgängige Lösung für die CNC-Ausbildung, sowohl für den Einsteiger, den Umsteiger wie auch den Experten. Von den Grundlagen bis zur abschließenden Qualifikation: SinuTrain ermöglicht Ihnen effiziente Wissensvermittlung über die Programmierung und die Bedienung der innovativen SINUMERIK CNC-Steuerung. SinuTrain kann sowohl als Aus- und Weiterbildungssystem wie auch als Programmierplatz für die Arbeitsvorbereitung wirtschaftlich und sinnvoll eingesetzt werden.


Testen Sie die 60 Tage gültige Trial-Version SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.4 Ed.3

  1. Die Gültigkeitsdauer ist auf 60 Tage nach dem ersten Start von SinuTrain begrenzt.

  2. Eine Neuinstallation ist nach dem Ablauf der Gültigkeitsdauer nicht mehr möglich.

  3. Die Testversion ist eine Vollversion, begrenzt in der Laufzeit auf 60 Tage (und kann durch einen gültigen LicenseKey entsprechend verlängert werden).

  4. Die Dokumentation wird mit installiert.

  5. Der Download startet, wenn Sie am Seitenende auf "Download Testversion SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3" klicken.

  6. Nach dem Download müssen Sie das ZIP entpacken und das Setup ausführen.

  7. Nach dem Start der Installation folgen Sie dem Assistenten.


Neuigkeiten

  • Basiert auf SINUMERIK CNC-Software 4.4 SP3

  • Aufhebung der Randbedingung bezüglich "Microsoft Live" Software Produkte


Systemvoraussetzungen

Hardwareanforderungen

  • Processor 2 GHz oder höher

  • Min. 1 GB RAM

  • DVD-ROM drive

Speicherplatz

  • Ca. 3 GB bei Komplettumfang

Betriebssystem

  • MS Windows XP Professional, Home Edition SP3

  • MS Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32- and 64-Bit)

Benutzerprofil

  • Um SinuTrain zu installieren benötigen Sie Administratorrechte.

Lizenz

  • Beim ersten Setup von SinuTrain wird eine Testlizenz mitinstalliert, die nur einmalig verwendet werden kann und nach 60 Tagen abläuft.

Informationen SinuTrain Produktsupport


Fremdsoftware - Lizenzbedingungen und Copyright Hinweise

Copyright Hinweise der in diesem Produkt enthaltenen Fremdsoftware, insbesondere Open Source Software, sowie anwendbare Lizenzbedingungen solcher Fremdsoftware finden Sie in der Datei ReadMe_OSS.


Besonderer Hinweis für Wiederverkäufer

Die Hinweise und die Lizenzbedingungen in der Datei ReadMe_OSS müssen an die Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer und den Käufer zu vermeiden.

Verfügbarkeit Source Code

Einige Lizenzbedingungen von in diesem Produkt verwendeten Fremdsoftwarekomponenten verpflichten uns möglicherweise, Ihnen für diese Komponenten den Quelltext und weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie finden diese Informationen direkt auf dem oder bei dem Produkt (z.B. auf Massenspeicher, DVD). Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, sendet Siemens Ihnen diesen OSS Source Code gerne gegen Erstattung der Bearbeitungskosten zu. Bitte wenden Sie sich dafür an die am Ende dieses Abschnitts angegebene Adresse.

Siemens AG
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuernberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com

Download Testversion SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.4 Ed.3

Um die folgende Datei herunterzuladen, registrieren Sie sich einfach oder loggen sich mit ihrem Account ein.