Download und Aktivierung SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed. 2

Software für Präsentation und Training der SINUMERIK 808D Trial Version

Mit SINUMERIK 808D on PC 4.4 Ed. 2 bietet Siemens ein steuerungsidentisches Softwarepaket an, das die Handhabung der Werkzeugmaschine weiter vereinfacht. Als praktische Trainingssoftware genutzt, können damit Werkstücke offline programmiert und simuliert werden. Auch zu Präsentationszwecken lässt sich die kostenlose Software einsetzen.


Ausbilden und Lernen

  • Bedienung von SINUMERIK Operate BASIC kann am PC ohne zusätzliche Hardware erlernt werden

  • einfaches und komfortables Lernen mit steuerungsidentischer Bedienoberfläche


Offline-CNC-Programmierung:

  • Produktivitätssteigerung durch Programmieren direkt am PC

  • Testen von Teileprogrammen am PC mit der integrierten Simulation


Professionelle CNC-Präsentationen:

  • Vorstellung der Bedienoberfläche SINUMERIK Operate BASIC am PC – jederzeit und überall ohne zusätzliche Hardware

  • Darstellung der umfangreichen Funktionen von SINUMERIK Operate BASIC inkl. programGUIDE BASIC


News

  • SINUMERIK Operate BASIC V4.4 SP2

  • Zusätzlich in Russisch und Portugiesisch

  • USB support

  • Neue Beispielprogramme


Kostenloser Download SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2

Innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen können Sie hier  www.siemens.com/activate808donpc (nur in Englisch) Ihren kostenlosen Freischaltcode für die uneingeschränkte Nutzung von SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 anfordern. Der Aktivierungscode kann erst nach Login auf der Seite angefordert werden. SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 steht derzeit in Englisch, Chinesisch, Russisch und Portugiesisch zur Verfügung.

  1. Testversion von SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2, mit der Sie die Arbeitsweise der Software näher kennenlernen können.

  2. Die Gültigkeitsdauer von 60 Tagen nach dem ersten Start, kann mit einem Aktivierungscode verlängert werden.

  3. Die Testversion ist eine Vollversion.

  4. Die Dokumentation wird mitinstalliert.

  5. Der Download startet, wenn Sie am Seitenende auf "Download Trial Version SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2" klicken.

  6. Nach dem Download müssen Sie das ZIP entpacken und das Setup ausführen.

  7. Nach dem Start der Installation folgen Sie dem Assistenten.


Technische Voraussetzung

Hardware:

  • Processor 2 GHz oder höher

  • Min. 1 GB RAM

  • DVD-ROM drive

 Speicherplatz Festplatte:

  • ca. 600 MB

Betriebssystem:

  • Windows XP Professional (Service Pack 3)

  • Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise, Basic (32 and 64-bit)

 Benutzerprofil:

  • Um SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2 zu installieren benötigen Sie Administratorrechte.

Weitere Informationen zu SINUMERIK 808D on PC V4.4 Ed.2, Produkt-Support, FAQs und Service: Siemens Industry Online Support http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60073851

Fremdsoftware - Lizenzbedingungen und Copyright Hinweise

Copyright Hinweise der in diesem Produkt enthaltenen Fremdsoftware, insbesondere Open Source Software, sowie anwendbare Lizenzbedingungen solcher Fremdsoftware finden Sie in der Datei ReadMe_OSS.


Besonderer Hinweis für Wiederverkäufer

Die Hinweise und die Lizenzbedingungen in der Datei ReadMe_OSS müssen an die Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer und den Käufer zu vermeiden.

Verfügbarkeit Source Code

Einige Lizenzbedingungen von in diesem Produkt verwendeten Fremdsoftwarekomponenten verpflichten uns möglicherweise, Ihnen für diese Komponenten den Quelltext und weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie finden diese Informationen direkt auf dem oder bei dem Produkt (z.B. auf Massenspeicher, DVD). Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, sendet Siemens Ihnen diesen OSS Source Code gerne gegen Erstattung der Bearbeitungskosten zu. Bitte wenden Sie sich dafür an die am Ende dieses Abschnitts angegebene Adresse.

Siemens AG
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuernberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com

Download

Um die folgenden Dateien und Formate herunterzuladen, registrieren Sie sich einfach oder loggen sich mit ihrem Account ein.