Tools

CNC4you WorldwideCNC4you Worldwide

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Roadshow Technik Akademie Heidekreis

Abschlussveranstaltung der Roadshow "Knallhart 60 HRC - 4 Partner ein Ziel" in der TA Heidekreis

Knallhart 60 HRC

In eine alljährlichen Roadshow in Kooperation mit Siemens befassen sich Spezialisten aus der Zerspanungsbranche mit einem innovativen Thema. Diese Jahr war der Schwerpunkt die Bearbeitung von hochfesten Werkstoffen (60 HRC). Die Abschlussveranstaltung der Roadshow fand im November in der Technik Akademie Heidekreis GmbH statt.

Die TAHK bietet dem Kunden einzigartige Möglichkeiten in der berufsbegleitenden Fortbildung. Vom individuellen Lehrgang und der Berufsausbildung auf höchstem Niveau über die Qualifizierung zum Industriemeister bis zum Wirtschaftsingenieurstudium in Kooperation mit der Hochschule Weserbergland (HSW) ist jetzt alles möglich am neuen Standort Walsrode. Die Aus- und Fortbildungslehrgänge der TAHK sind besonders auf die Vermittlung der Fachkenntnisse und Fähigkeiten für Mitarbeiter im Bereich Metall, Elektrotechnik, Chemie und Kunststoff ausgerichtet.

Der neue Schulungsbereich ist mit aktuellen Equipment von DMG MORI ausgestattet. Beide
Maschinen verfügen über die neuste SINUMERIK 840D sl mit SINUMERIK Operate 4.5.



Roadshow Experten

Das Expertenteam bildet sich aus Spezialisten der Siemens AG, Hainbuch Spannsysteme, Seco Tools und DMG MORI SEIKI. Anhand von Vorträgen und Live-Vorführungen an der Maschine wird die Theorie mit der Praxis ergänzt. In zahlreichen Fachgesprächen informierten sich die Besucher und konnten Ihre Fragen von den Experten klären lassen.

Im nächsten Jahr wird die Veranstaltung mit weiteren Themen fortgesetzt. Im Mai können Sie uns in Kassel und im Juni in Kiel besuchen. Die genauen Termine finden Sie rechtzeitig auf der CNC4you.