Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Herstellung von Innengewinden

Übersicht der Herstellungsverfahren für Innengewinde

Mit modernen Werkzeugen und der richtigen Steuerung können Innengewinde sowohl spanlos als auch spanend hergestellt werden. Innengewinde - eine profilierte Einkerbung, die sich wendelartig um eine zylinderförmige Wandung bewegt. Eine einfache Beschreibung für das meist genutzte Verbindungselement im Maschinenbau. Schon bei der Wahl des Herstellungsverfahrens und des richtigen Werkzeugs, müssen die Anforderungen an das spätere Gewinde berücksichtigt werden. Benötigt man eine hohe Oberflächengüte, oder müssen Gewinde in Bleche geschnitten werden, wann ist welches Verfahren und welches Werkzeug am besten dafür geeignet und welche Verfahren werden unterschieden? Kann mich meine CNC-Steuerung bei der Herstellung der Gewinde unterstützen?   Antworten auf diese Fragen wurden von EMUGE, dem Hersteller von Gewindetechnik, und dem CNC4you-Team in einem Artikel zusammengestellt, der als PDF zum Download bereit steht