Produkte und Systeme

Automatisierungslösungen für die gesamte Wertschöpfungskette

Die hohen Anforderungen in der modernen Batterieherstellung stellen auch die Automatisierungstechnologie vor große Herausforderungen. Neue Technologien müssen zunächst in Pilotmaschinen erprobt werden. Anschließend werden die Maschinen voll automatisiert. Zunehmend werden Qualitätsmesssysteme direkt in einzelne Maschinen integriert. Sie erfassen und verarbeiten alle relevanten Produktionsdaten. Zusammen mit SCADA/MES-Systemen auf Operator- und Managementebene tragen sie so zur Qualitäts- und Prozessverbesserung bei.

Innovative Automatisierungstechnologie muss jede Anforderung in allen Entwicklungsschritten abdecken. Dies erfordert ein Höchstmaß an Offenheit, Durchgängigkeit, Skalierbarkeit, Modularität, Kompatibilität und Innovation. Mit Totally Integrated Automation können diese Anforderungen effizient umgesetzt werden. Basis dafür sind moderne und innovative Produkte aus einem durchgängigen und abgestimmten Automatisierungsangebot.

Automatisierungslösungen für Prozessschritte der Batterieherstellung

Elektrodenbeschichtung

Beim Coating muss eine flexible, doppelseitig intermittierende Streifenbeschichtung mit bis zu 100 m/min realisiert werden. Dabei hat die Homogenität der Beschichtungsdicke von 150-300 µm bei einer Toleranz von nur 1-2 µm hohe Priorität. Siemens ermöglicht mit einer schnellen, flexiblen Ansteuerung des Auftragswerks über SIMATIC S7 die geforderte Beschichtungspräzision. Für die Steuerung der einzelnen Wickler sorgen SINAMICS DCC Standardapplikationen.

mehr Info

Stanzen und Schneiden

Bei bis zu 100 m/min sollen flexible Formen im DIN-A4-Format mit scharfen Schnittkanten gestanzt werden – ohne die Beschichtung zu beschädigen. Realisieren lässt sich dies nur mit einer hohen Drehzahlkonstanz der Wickelantriebe und maximaler Präzision im Getriebegleichlauf. Die Lösung von Siemens ist eine einfach parametrierbare SINAMICS-Standardapplikation für Wickler mit Zugregelung und Stanze. Das Antriebskonzept wird auf die jeweilige Anforderung abgestimmt.

mehr Info

Montage

Wie lassen sich 40 Elektroden und 41 Separatorfolien im DIN-A4-Format schnellstmöglich stapeln? Und das bei einer Genauigkeit im Mikrometerbereich? Die Antwort von Siemens: eine SIMATIC S7-Steuerung für das kartesische Portal mit Vakuumgreifern und zwei Kamerasystemen (stationär und beweglich). Das Ergebnis ist eine hochdynamische, ruckfreie Bewegung mit zeitoptimierten Bewegungswegen.

mehr Info

Fabrikautomatisierung

Siemens bietet mit Product Lifecycle Management und Totally Integrated Automation einen ganzheitlichen Ansatz für die Batterieherstellung der Zukunft. Auf Basis einer durchgängigen Werkzeugkette und gemeinsamer Datenbasis wird die Time-to-Market verkürzt. Moderne Automatisierungskonzepte ermöglichen eine erfolgreiche Linienintegration für mehr Energieeffizienz, höhere Produktivität sowie Qualitätsoptimierung und Prozessverbesserung durch Erfassung, Verarbeitung und Bewertung aller Key Performance Parameter.

mehr Info