Tools

Integrated Drive SystemsIntegrated Drive Systems

Mit integrierten Services dauerhaft die maximale Verfügbarkeit des gesamten Antriebsstrangs sichern

Unsere Kunden unterstützen wir mit Services for Integrated Drive Systems dabei, Energie einzusparen, eine hohe Verfügbarkeit zu erreichen sowie eine kosteneffiziente Instandhaltung zu realisieren, über den gesamten Produktlebenszyklus von Maschinen und Anlagen.

 

Serviceangebote für Integrated Drive Systems


Wartungseffizienz optimieren –

Wartungskosten um bis zu 15% reduzieren

Optimieren Sie die Kompetenz und Handlungssicherheit Ihres Anlagenpersonals. Finden Sie die optimale Balance zwischen Instandhaltungsaufwand und Systemperformance, durch die kontinuierliche Evaluierung von Systemdaten, bis hin zur Umsetzung von Modernisierungen nach fundierten ROI Überlegungen.

 



Energieeffizienz steigern –

Energieeinsparungen um bis zu 22% realisieren

Von der Datenaufnahme von Hauptverbrauchern über die energetische Analyse und Bewertung des Antriebssystems, bis hin zur Umsetzung von Effizienzsteigerungs-Maßnahmen mit Performance Contracting stellen wir sicher, dass Sie alle Möglichkeiten der Energieeffizienzsteigerung ausschöpfen.

 





Investitionsbedarf verringern –

Ersatzteil-Lagerbestand um bis zu 30% reduzieren

Sichern Sie sich maximale Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Reparaturleistungen sowie optimierte Ersatzteil-Pakete die auf den Lebenszyklus Ihres Antriebssystems abgestimmt sind. Verringern Sie die Fixkosten ohne Kompromisse bezüglich der Verfügbarkeit Ihrer Systeme durch eine anlagenbasierte Analyse und die Optimierung Ihres Lagerbestandes.

 






Verfügbarkeit erhöhen –

Verfügbarkeit von bis zu 99% erreichen

Sichern Sie sich Ressourcen zur geplanten Inspektion und Wartung vor Ort. Steigern Sie die Verfügbarkeit Ihrer kritischen Komponenten durch kontinuierliche Analyse oder wählen Sie die Vorteile der Teilvergabe der Instandhaltung Ihrer Anlage gemäß Ihren Key Performance Indicators.