Industry Services – für den entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb

Minimale Ausfallzeiten, optimaler Personaleinsatz und die bestmögliche Nutzung aller Betriebsmittel sind wesentliche Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg in der Industrie. Und unsere Industry Services schaffen die Voraussetzung dafür. Viele Unternehmen setzen daher bereits auf den technologiebasierten Service von Siemens, um versteckte Potenziale zu heben –
für mehr Wettbewerbsfähigkeit.


MTU Aero Engines

Instandhaltungspartnerschaft mit MTU Aero Engines

Die MTU Aero Engines ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller und weltweit eine feste Größe. Das Unternehmen entwickelt, fertigt, vertreibt und betreut zivile und militärische Luftfahrtantriebe aller Schub- und Leistungsklassen sowie stationäre Industriegas...


Schwäbische Werkzeugmaschinen

Machine Tool Analytics Services für Schwäbische Werkzeugmaschinen

Verfügbarkeit und Service sind für einen global tätigen Maschinenhersteller entscheidende Erfolgsfaktoren. Daher stand für Schwäbische Werkzeugmaschinen (SW) neben Produkttechnologie stets auch innovativer Service im Vordergrund. SW produziert mehrspindlige ...


Tüpras

Motor Management Program für Tüpras Rafinerien

Ein gut konzipiertes Anlagenmanagement ist für eine hohe Anlagenverfügbarkeit unerlässlich. Planbare Wartungsintervalle, berechenbare Wartungskosten und rechtzeitige, fachmännische Reparaturen sind dabei wichtige Faktoren ...


Pilkington UK Ltd

Energieeinsparung mit Energy Analytics – Pilkington UK Ltd

Während der globale Wettbewerb im Glasherstellungssektor so stark ist wie nie zuvor, sind die Glashersteller weiterhin auf Produktinnovationen, Mehrwertlösungen,  ...


Industrial Network Analytics Services bei Saint Gobain Gyproc India Ltd

Industrial Network Analytics Services bei Saint Gobain

Das Industrienetzwerk ist das zentrale Nervensystem jedes Automatisierungssystems. Die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Netzwerkinfrastruktur ist eine entscheidende Voraussetzung, …


Integral Plant Maintenance bei Mercedes-Benz Russland und GAZ

Integral Plant Maintenance bei Mercedes-Benz Russland

Siemens wurde von Mercedes-Benz und seinem Partnerunternehmen GAZ als Instandhaltungspartner für das neue Motorenwerk in Jaroslawl, Russland ausgewählt. In dem neuen Werk …



Bayer MaterialScience

Lifecycle Services für Bayer MaterialScience

Sicherheit und Servicefähigkeit sind für die Prozessindustrie unerlässlich. Leitsysteme sind eng an Hard- und Software gekoppelt und beeinflussen alle Aspekte und Prozesse einer Produktionsanlage. Um die Anlagen-verfügbarkeit sicherzustellen, muss das System in Verbindung mit der Anwenderapplikation ...


Zolling power plant

Motor Condition Monitoring - Advanced im Kraftwerk Zolling

Das hochmoderne Steinkohlekraftwerk Zolling im oberbayerischen Landkreis Freising ist mit einer Leistung von 472 Megawatt in Betrieb und versorgt durchschnittlich 1,7 Millionen Menschen pro Jahr mit Strom. Seit 1988 kann der Block 5  bis zu 20.000 Vier-Personen-Haushalte jährlich ...


ŠKODA

Integral Plant Maintenance – ŠKODA AUTO, Werk Kvasiny

Der ostböhmische Zweigbetrieb von ŠKODA AUTO kann auf eine lange Tradition im Automobilbau zurückblicken. Für die Produktion des Superb, Yeti und Roomster wurde in Kvasiny eine komplett neue Fertigung mit neuester Technologie errichtet ...


Condition Monitoring bei Antea Cement SH. A., Albanien

Condition Monitoring bei Antea Cement SH. A., Albanien

Die Titan-Gruppe ist ein griechischer Zement- und Baustoffproduzent, der auf eine über 100 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte zurückblicken kann. Mit Antea Cement hat die Gruppe …


Lifetime Analysis im Kraftwerk Zolling

Lifetime Analysis im Kraftwerk Zolling

Das hochmoderne Steinkohlekraftwerk Zolling versorgt durchschnittlich rund 1,7 Mio. Menschen pro Jahr mit Strom. Allein der Block 5 beliefert seit 1988 jährlich bis zu 20.000 Vier-Personen-Haushalte in der Region …