SIRENT: Werkzeug-Logistik made by Siemens Industry Services

»Das richtige Equipment am richtigen Ort zur rechten Zeit verfügbar − ein Erfolgsfaktor im Service- und Projektgeschäft. Mit SIRENT bietet Industry Services ein Produkt- und Leistungsspektrum für anforderungsgerechte und zugleich wirtschaftliche Verfügbarkeit erforderlicher Messmittel, Werkzeuge und Arbeitsschutzartikel.«

Unabhängig davon, ob bei Montage, Inbetriebnahme, Störung oder Anlagenstillstand − in jedem Fall müssen Fachkräfte nicht nur über technisches Know-how, sondern auch über erforderliches Equipment verfügen, um Tätigkeiten fach- und zeitgerecht durchführen zu können. Die kontinuierliche Sicherstellung der Verfügbarkeit dieser Mess-, Prüf- und Diagnosegeräte bzw. Qualitätswerkzeuge ist mit nicht unerheblichen Kosten und hohem Koordinationsaufwand verbunden. Diese Kosten sowie der organisatorische und logistische Aufwand sind zu optimieren.

Die Lösung für diese Herausforderung heißt SIRENT!

Als der Werkzeug-Logistik-Dienstleister bei Siemens Industry Services verfügen wir sowohl über jahrzehntelange Erfahrung in Auswahl, Einsatz und Instandhaltung von Messgeräten und Werkzeugen − als auch über einen umfassenden Bestand an Miet-Equipment und Verkaufsmaterial:

  • Bei uns bekommt man das passende Equipment − ohne langes Suchen.

  • Mieten oder kaufen − abhängig davon, was für den Kunden günstiger ist.

  • Top Qualität ohne Risiko − durch gezielte Auswahl, professionelle Wartung und Kalibrierung.

  • Wir liefern weltweit und organisieren Versand sowie eventuelle Exportabwicklung.

  • Wir verwalten auch Kunden-Geräte und -Werkzeuge, mit transparentem Reporting, um wirtschaftlichen Einsatz und richtlinienkonforme Prüfung sicher zu stellen.

  • Der Kunde hat die Wahl, ob wir im Einzelfall unterstützen oder seine Mitarbeiter kontinuierlich umfassend versorgen.

Ob für Forschung, Entwicklung oder Fertigung − für Prüffeld und Qualitätssicherung − für Anlagenerrichtung, Instandhaltung und After Sales Services: SIRENT, Werkzeug-Logistik made by Siemens Industry Services.


Vermietung

Vermietung

Warum hochwertiges Equipment immer kaufen, wenn es vielleicht relativ selten benötigt wird?
Miete ist häufig die sinnvollere Alternative. Bei SIRENT bedeutet das Zugriff auf über 3.000 verschiedene Artikel ohne selbst dafür zu investieren: Mess- und Prüfmittel, Spezial- und Standardwerkzeuge sowie das entsprechende Zubehör.


Instrumente- und Werkzeugversorgung

Instrumente- und Werkzeugversorgung

Sind Equipment-Bestand und Kosten transparent und ist der gesamte Versorgungsprozess unterm Strich wirtschaftlich? Wir entwickeln und betreiben auf individuelle Anforderungen abgestimmte Versorgungslösungen. Das Ergebnis ist die Summe aus einem kundenspezifischen, transparenten Bestands- und Leistungs-Mix − verwaltet und koordiniert mit „WebLogX tools“.


Sonderlösungen

Sonderlösungen

Ein Fall für die Sonderlösungen von SIRENT: Standard Container werden entsprechend der Umgebungsbedingungen umgebaut sowie nach Kundenvorgaben mit Equipment ausgestattet (z. B. als mobile Werkstatt oder Depot) und können weltweit bereitgestellt werden.


Verkauf

Verkauf und Arbeitsschutz

Keine Frage: Beispielsweise bei Verbrauchsmaterial oder Arbeitsschuhen ist Miete nicht wirklich sinnvoll. Deshalb kann man diese Produkte bei SIRENT zu günstigen Konditionen kaufen: Das heißt Zugriff auf weitere 3.000 verschiedene Artikel, die den Miet-Equipment-Pool ergänzen.
Zudem sind wir exklusiver Anbieter ausgewählter Messmittel von Siemens sowie offizieller Distributor für Qualitätsprodukte weiterer renommierter Hersteller.


Kalibrierung

Kalibrierung

Messgenauigkeit, Qualität und Richtlinienkonformität sind nicht in Frage zu stellen.
Das SIRENT-Kalibrierlabor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert. Wir verfügen über das Know-how und Equipment, um  DAkkS- und Werkskalibrierungen für ca. 80% der gängigen Messgrößen professionell durchzuführen.