Optimaler Service für alle Industrieprodukte

»Jetzt mit Condition Monitoring Service mehr aus Ihren Maschinen und Anlagen rausholen!«

Conditin Monitoring Service

Für mechanische Komponenten (Motoren, Getriebe, Antriebsstränge) bietet Siemens einen Condition-Monitoring-Service auf höchstem Niveau. Condition Monitoring Experten Center nehmen Ihre remote verbundenen Systeme in Betrieb und überwachen sie kontinuierlich. Analysen und Diagnosen werden ausschließlich durch zertifizierte Experten mit langjähriger Expertise durchgeführt.

Diese stehen zudem im direkten Kontakt mit den Entwicklungsabteilungen. Bei geringsten Zustandsverschlechterungen Ihrer Komponenten, nehmen die Experten umgehend Kontakt mit Ihnen auf, und sprechen individuelle Empfehlungen für die jeweilige Situation aus. Zudem erhalten Sie regelmäßige Zustandsberichte, in dem Ihnen der Zustand Ihrer Komponenten detailliert erläutert wird.

 

Dies bietet Ihnen folgende Vorteile:

  • Steigerung der Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit
  • Ausnutzung der Komponenten bis zur Verschleißgrenze
  • Zeit- und Kostenersparnis durch frühzeitige Planung und Optimierung von Wartungs- und Serviceaktivitäten
  • Optimale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit dank professioneller Überwachung der Systeme durch DIN ISO 18436-zertifizierte Condition-Monitoring-Experten
  • Experten für die unterschiedlichen Komponenten eines Antriebsstrangs arbeiten bei der Maschinendiagnose Hand in Hand - Wechselwirkungen werden somit in die Analyse einbezogen
  • Direkte Kommunikation mit den Experten

 

 

Interessieren Sie sich dafür, Ihre Komponenten direkt mit unserem Expertencenter zu verbinden?

Kontaktieren Sie uns!
Tel.: +49 (0) 9131- 737373
(24/7 erreichbar dt./engl.)