Kosteneffizient höchste Verfügbarkeit sichern

»Der Maschinen- und Anlagenpark eines Unternehmens besteht oft aus Komponenten und Gewerken verschiedener Hersteller und Lieferanten und ist über Jahre gewachsen. Um ein Maximum an Verfügbarkeit und Produktivität zu sichern, sind bei der Instandhaltung technische Kompetenz, Vielseitigkeit und ein hohes Maß an Flexibilität gefragt.«

Höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit lässt sich nur erreichen, wenn eine Maschine oder Anlage nach ihrer fachmännischen Installation entsprechend betrieben und vorschriftsgemäß gewartet wird. Instandhaltungsspezialisten sichern mit entsprechendem Spezialwissen den zuverlässigen Betrieb sowie die maximale Verfügbarkeit der Maschinen und Anlagen. Darüber hinaus ist eine konsequente Instandhaltungsplanung und -prozessoptimierung notwendig. Kundenspezifische Produktionsanforderungen, technischer Komplexität und Kritikalität von Anlagenteilen erfordern ein individuell angepasstes Instandhaltungskonzept. Instandhaltungskosten müssen präzise erfasst und die Verfügbarkeit anhand von definierten KPIs ermittelt werden. Das Ergebnis: planbare und kalkulierbare Instandhaltungsbudgets.

Siemens bietet ein breites Spektrum an Serviceleistungen, die Instandhaltungsteams von Unternehmen zielgerichtet in partnerschaftlicher Zusammenarbeit unterstützen. Individuell auf die jeweiligen Anlagen- und Produktionsanforderungen  abgestimmt, decken die mit Plant Maintenance Services angebotenen Leistungspakete sämtliche Instandhaltungsaufgaben auf dem Gebiet der Automatisierungs- und Antriebstechnik, der Energietechnik sowie der Mess- und Prüftechnik ab. Dabei wird neben der Instandhaltung der elektrischen Komponenten stets auch das gesamte technische Umfeld der Anlage mit berücksichtigt.

 

 

Instandhaltungskompetenz nach Maß

Ziel der Plant Maintenance Services ist die optimale Unterstützung und Ergänzung der vorhandenen Instandhaltungsmannschaft. Dies äußert sich in einer ganzen Reihe klarer Vorteile:

  • Langfristige Instandhaltungsunterstützung für Neu- und Altanlagen ergänzt optimal Ihre Instandhaltungsmannschaft

  • Optimale und zugesicherte Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen und Systeme

  • Modularer und skalierbarer Aufbau der Leistungen angepasst an Ihre Produktions- und Anlagenanforderungen

  • Erhöhte Anlageneffizienz und maximale Verfügbarkeit

  • Bessere Kosten-/Leistungsrelation durch Vermeidung  kritischer Auslastung Ihrer eigenen Instandhaltungsspezialisten

  • Ein zuverlässiger Partner mit technischer wie industriespezifischer Instandhaltungskompetenz sowie Applikations Know How

  • Flexible Bereitstellung von Instandhaltungsleistungen über einen Kundenstützpunkt oder durch Bereitschaftspersonal

  • Vollständige Dienstleistungspakete  für Teil- oder Gesamtanlagen

  • Planbare und kalkulierbare Instandhaltungsbudgets