Tools

Industry ServicesIndustry Services

Statistiken

Wir speichern seit 1992 Blitze und sind dadurch in der Lage Langzeitauswertungenüber viele Jahre zu erstellen.

Blitz-Dichtebericht

Für die Planung von Blitzschutzanlagen wird die Anzahl der Blitze pro Quadratkilometer und Jahr benötigt. Diese Zahl wird bei der Risikoanalyse als Parameter eingesetzt. Der Blitz-Dichtebericht liefert die Anzahl der registrierten Blitze für eine Fläche mit einem Radius von
1 km und 5 km, sowie als Vergleichswert eine Kartendarstellung mit Raster 3 km * 3 km.

Die ermittelten Werte basieren auf der Anzahl der gemessenen Teilblitze.

Haben Sie andere Wünsche oder Vorstellungen? Sprechen Sie uns an. Gerne bieten wir Ihnen die richtige Lösung für Ihr Unternehmen an.