Gateway Kommunikation basisierend auf dem MB300 Protokoll von ABB
Kommunikation über Standard S7 Funktionen BSEND/BRECV über CFC Block Bibliotheken
Integrierte Diagnose Features mit Alarm- Visualisierung auf der PCS 7 Bedienebene
Einfaches und effizientes Engineering der Kommunikation über enthaltene Baustein-Bibliothek
Adressierung der ABB Datenpunkte (Dats) direkt mit PCS 7 Bausteinen auf Basis der ABB Engineering Informationen
Bausteinstruktur (DataSets, Dats) ähnlich zu dem ABB System
Benutzung der CFC Blöcke ermöglich ein effizientes Engineering mit dem PCS 7 Import/Export Assistenten und die Diagnose von Fehlern
Simulations- Funktionen auf den Block Bibliotheken ermöglicht eine Simulation ohne, dass die ABB Controller präsent sind
5000 Datenpunkte pro Gateway
Redundanz verfügbar
CM104 Masterbus 300 Gateways werden auf Projektbasis angeboten.
Bitte leiten Sie Ihre Anforderungen bzw. Anfragen an die unten stehenden Kontaktdaten weiter.