siemens.com
English
Home | Processos | Produtos, Soluções e Serviços | Novidades | Referências | Sobre nós
Mapa do site | Fale conosco
Upstream
Midstream
Downstream


 
Home > Processos > Midstream > GNL

Produção de GNL | Transporte de GNL | Terminais de GNL
 

Terminais de GNL

Movendo a integração um passo adiante, a Siemens oferece uma abrangente abordagem quanto a suprimento de energia, automação, acionamento e TI para terminais recebedores de GNL – todas a partir de uma fonte única. Pacotes dedicados para planta incluem soluções integradas em automação e controle para descarga (molhe, atracação, ancoragem), planta de armazenagem, tanques de armazenagem, compressão de gás vaporizado, sistemas vaporizadores e distribuição.

Com base em sistemas comprovados como o SIMATIC PCS7, PCs industriais, sistemas de arquivamento RAIDbased e componentes de rede PROFIBUS, essas soluções garantem uma confiabilidade máxima até uma capacidade nominal SIL 3. Módulos-padrão e software-padrão pré-concebidos asseguram a compatibilidade em todos os processos, enquanto que reduzem o tempo de chegada ao mercado.

E mais, a Siemens oferece soluções em compressão de gás boil-off (BOG) com um desempenho inigualável. Documentados por referências a partir de terminais de GNL em todo o mundo, seus projetos inovadores, bem como sua extraordinária durabilidade e vida útil, tornaram a Siemens líder do mercado mundial em tecnologia de recuperação de BOG.
     

Compressão de Gás Boil-Off

Compressores de 1,5 a 4 MW
E-motores de 3 a 8 MW
 

Gerenciamento e Automação de Terminal

Sistemas de automação e segurança
Processo automatizado de carga
Aferição de tanque
Planejamento de distribuição
Reconciliação de produto e gestão de estoques
Integração de sistema comercial
Automação de processo de regaseificação
Controle de estação (DCS)
Controle de molhe (DCS)
Paralisação de emergência (ESD)
Proteção contra gás e incêndio
Controle de ancoragem e atracação
Comunicação navio-terra.
   

Transmissão e Distribuição de Energia

Suprimento de energia em média tensão
Suprimento de energia em baixa tensão
Fonte de alimentação ininterrupta
Geradores a Diesel
   

Instrumentação, Acionadores

Instrumentação de processo
Sistemas para medição de nível de capacitância
Sistemas de medição de nível por radar
   

Infra-Estrutura

Intercom via CCTV
Sistema telefônico (Voz sobre IP)
Segurança e controle de acesso
Localização da equipe de manutenção

Related Links

Referências

     

 

 

 

     
 

 © Siemens AG 2008 - Oil & Gas
Informação Corporativa / Política de Privacidade / Termos de Uso / Digital ID