siemens.com
English
Home | Processos | Produtos, Soluções e Serviços | Novidades | Referências | Sobre nós
Mapa do site | Fale conosco
Upstream
Midstream
Downstream


 
Home > Processes > Midstream > Produção de GNL

GT-GNL | E-GNL
 

Produção de GNL

Responsável pela liquefação do gás natural tratado, a unidade de refrigeração está no cerne de qualquer planta de GNL. Turbinas a gás ou vapor são tradicionalmente utilizadas para acionar os seus compressores principais de refrigeração. Contudo, há diversas anos que esquemas alternativos com compressores totalmente acionados a e-motor são um tópico de bastante debate nas conferências comerciais e feiras de exposição no mundo todo – e a Siemens tem estado na vanguarda do co-desenvolvimento do conceito eGNL. Conseqüentemente, hoje podemos oferecer uma escolha de sistemas de acionamento tradicionais e evolutivos, tendo cada um suas próprias características.

Tomar esta abrangente decisão sobre o conceito impulsionador nos próprios estágios iniciais de um projeto de GNL requer alguma dose de ousadia, mas promete ótimas recompensas. Mas qualquer que seja o esquema escolhido, este terá de comprovar sua adequabilidade para atender aos requisitos de projeto, quanto à localização geográfica, infra-estrutura, economia, tecnologias disponíveis e pessoal, bem como aos regulamentos ambientais. O desafio, para a Siemens, é engendrar a melhor solução possível para qualquer estrutura básica determinada, seja GT-GNL ou eGNL.

     

Acionamentos para Loops de Refrigeração Principal

Turbinas a gás de até 160 MW (ISO)
Sistemas de acionamento de velocidade variável elétricos (VSDS) de 75 a 90 MW como acionamentos principais
Sistemas de acionamento de velocidade variável elétricos (VSDS) de 10 a 40 MW como motor pacotes de arranque/ auxiliar, ou motor de arranque/auxiliar modular/gerador para turbinas de gás. Sistemas elétricos refrigerados a água-ar ou água-água para todos os ambientes conhecidos.
   

Compressores para Loops de Refrigeração Principal

Compressores a propano de até 90 MW
Compressores de refrigeração-misto de até 90 MW, divididos horizontal ou verticalmente, bocais para cima ou para baixo, montado em estrado com sistemas de óleo lubrificante integrado ou distinto.
   

Compressores de Gás End-Flash

Compressores de até 40 MW
 

Compressor de Gás Vaporizador

Compressores de até 15 MW, carcaça simples e em tandem
 

Instrumentação de Campo e Analíticos

Transmissores de pressão
Transmissores de temperatura
Fluxômetros
Instrumentos medidores de nível
Analisadores de gás
Unidades de terminal remotas
Medição de nível em tanques de armazenagem de GNL e para controle de bomba
Chaves de nível para detecção de nível mínimo e máximo nos tanques
Posicionador de válvula para controle desta
Cromatógrafo para determinação da composição e qualidade do gás; medição de valor calorífico
Medição da umidade e do ponto de orvalho no gás natural
   

Automação

Sistema de controle integrado para VSDS e automação de compressor, inclusive instrumentação associada.
Soluções em controle de operações avançadas
Software para visualização integrada de dados, que possibilita decisões informadas sobre o uso de ativos e sua eficiência operacional.
Sistema de gestão e controle de energia (EMCS).
   

Geração de Energia

Esquemas simples, combinados e de ciclo triplo com turbinas a gás e vapor, incluindo geradores e auxiliares.
Geradores de vapor por recuperação de calor
Soluções em ciclo de vapor de água
Elétrica e controles para equipamentos fornecidos
Guindastes e Aquecimento, Ventilação e Condicionamento de Ar (HVAC) para a edificação das turbinas
Sistemas de água de resfriamento
   

Transmissão e Distribuição de Energia

Serviços de consultoria e planejamento de rede, inclusive estudos de harmônicas
Comando elétrico de alta, média e baixa tensão (ar e isolado com SF6)
Comando elétrico de alta corrente
Dutos de barramento
Transformadores de potência, distribuição e especiais
NER
Sistemas de proteção, controle e automação de subestações
Gestão de energia
Centro de controle de motores
Grupos moto-geradores de emergência (a diesel)
Sistemas de fonte de alimentação ininterrupta
Baterias de estação
Qualidade da energia e correção elétrica
Sistemas auxiliares
Todos os serviços para subestações

Related Links

Referências

     

 

 

 

     
 

 © Siemens AG 2008 - Oil & Gas
Informação Corporativa / Política de Privacidade / Termos de Uso / Digital ID