|
|
|
| |
| Home >
Processos >
Midstream >
Produção de GNL >
E-GNL
|
 |

Soluções do acionamento elétrico
|
Compressores para a GNL
|
Geração de energia
 |
|
|
|
Uma fonte única desde o recurso energético até a compressão
Obter uma solução abrangente do tipo “desde o recurso energético até a compressão” a partir de uma fonte única proporciona diversos benefícios para os consumidores finais e também para os EPCs. Um ponto único de contato significa redução de interfaces e gestão e comunicação simplificada do projeto. Além disso, o tempo de planejamento, além dos custos de construção e colocação em serviço ativo são reduzidos por meio da harmonização entre o equipamento e o manuseio.

Incluindo equipamentos rotativos e elétricos, geradores de energia, sistemas de transmissão e distribuição e sistemas de controle e automação afins, a Siemens oferece diversas soluções para instalações de GNL a partir de fonte única. |
|
O foco de negócios da Siemens abrange engenharia elétrica, equipamentos rotativos e diversos serviços afins. Como co-participante dos projetos de E-GNL, a Siemens assume total responsabilidade em relação a uma gama abrangente de equipamentos de compressão e geração de energia. Para sublinhar nossa credibilidade como fornecedores de fonte única, estamos preparados para negociar a viabilidade de garantias para projetos e países específicos, com sistemas de bônus-penalidade contratualmente estipulados e acordos de longo prazo de serviços e manutenção para nosso escopo de fornecimento.
Teste completo antes do despacho
Os pacotes principais do equipamento são testados funcionalmente e com carga antes do despacho, reduzindo assim os atrasos em virtude de equipamentos fora de especificação ou defeituosos. Os ensaios abrangem testes com carga plena e velocidade máxima do conjunto dos motos-compressores de até 90 MW, além de testes de integração dos sistemas de automação e controle de todos os subsistemas.
Acelerando a instalação
Quaisquer que sejam as limitações de peso e tamanho em relação ao despacho, os subsistemas de uma instalação de compressão de E-GNL são construídos de forma modular, com equipamentos pré-instalados e em condições prévias de utilização. A grande experiência da Siemens, o processo estruturado de gerenciamento do projeto (incluindo um plano detalhado da execução da construção e do transporte) e conceitos avançados de logística possibilitaram tempos de execução do projeto de 24 meses para instalações padronizadas.
|

Incluindo equipamentos rotativos e evitando possíveis problemas de interface relativos a tradicionais contratações feitas em partes, a Siemens pode assumir a responsabilidade pelos suprimentos e serviços, desde a fonte energética até a compressão. |
|
Facilitando a colocação em serviço ativo
O planejamento detalhado de todo o processo de colocação em serviço ativo e os diversos certificados de aceitação constituem a base de um processo de start-up (partida) suave. A sintonia fina dos sistemas de controle e o teste de desempenho da usina de força necessitam ao menos de uma carga parcial dos geradores durante a colocação em serviço ativo. Os técnicos da Siemens adotam medidas e equipamentos específicos para colocar em condições de uso esses sistemas sem interferir com o processo de partida da instalação de GNL.
Operação escalonada e serviços de manutenção
A Siemens, por tradição, vai muito além do significado convencional de prestação de serviços. Nossos serviços o acompanham desde a fase inicial da engenharia de projeto, durante a execução do projeto, e através do ciclo de vida completo da instalação. Apoiadas por diagnósticos abrangentes e funções logísticas dos centros de serviço, das fábricas e dos escritórios, nossas organizações locais e regionais prestam uma completa gama de serviços pertinentes ao escopo de suprimentos da Siemens, desde visitas de serviço solicitadas até operações e manutenções completas. As garantias de disponibilidade são oferecidas como cláusulas opcionais de contratos de operação e manutenção de longo prazo.
Otimizando o serviço e a disponibilidade dos ativos
Todas as usinas térmicas, os motocompressores e os subsistemas de transmissão e distribuição de energia da Siemens podem ser conectados a um dos dois Centros Globais de Diagnóstico e Serviço, para monitoramento permanente do desempenho on-line. O sistema permite o desenvolvimento de estratégias de manutenção com base nas condições de monitoramento e a análise comparativa das falhas da instalação completa da Siemens durante todo seu ciclo de vida.
|
Treinamento sob medida
O treinamento completo da equipe do cliente é parte integrante de todo contrato, com o escopo e o detalhamento dependendo das qualificações e obrigações a ser desempenhadas. Os programas incluem o treinamento em tempo real em simuladores da usina de força, a duplicação dos elementos essenciais do sistema de informação e controle, e a possibilidade de treinamento prático sem interferir na operação real, além do desenvolvimento proativo dos procedimentos de operação e emergência.
As vantagens exclusivas da GNL elétrica |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|